cULus Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20230512| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 0,5 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 40, raster: 0,635 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Co sprawia, że złącze typu płytka-płytka FS 0,635 jest tak wyjątkowe?
Zajmujące wyjątkowo mało miejsca złącza typu płytka-płytka umożliwiają szybką transmisję danych do 40 GB/s i obciążalność prądową 0,5 A na styk. Wersja floating oferuje szczególnie dużą kompensację tolerancji po podłączeniu i po połączeniu. Daje to w... Zobacz więcej
Zajmujące wyjątkowo mało miejsca złącza typu płytka-płytka umożliwiają szybką transmisję danych do 40 GB/s i obciążalność prądową 0,5 A na styk. Wersja floating oferuje szczególnie dużą kompensację tolerancji po podłączeniu i po połączeniu. Daje to wybór między sztywnym i pływającym połączeniem o kompaktowym skoku 0,635.
Zobacz mniejJak można sprawdzić styki lutownicze na złączu typu płytka-płytka FS 0,635 po procesie lutowania SMD?
Styki są wyprowadzone spod obudowy i umożliwiają automatyczną inspekcję optyczną (AOI).
Z jaką liczbą biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FS 0,635?
Złącze typu płytka-płytka FS 0,635 jest dostępne z następującą liczbą biegunów: 20, 40, 60 i 80.
Czy na pionowych artykułach znajduje się przyssawka do automatycznego montażu płytki drukowanej?
Tak, przyssawka jest dołączana do wszystkich standardowych artykułów pionowych w opakowaniach z taśmą i rolką. Pozycja i rozmiar są określone w TecDoc Packaging (tj. na rysunku technicznym opakowania) w obszarze pobierania każdego artykułu. Przyssawk... Zobacz więcej
Tak, przyssawka jest dołączana do wszystkich standardowych artykułów pionowych w opakowaniach z taśmą i rolką. Pozycja i rozmiar są określone w TecDoc Packaging (tj. na rysunku technicznym opakowania) w obszarze pobierania każdego artykułu. Przyssawka jest usuwana po procesie lutowania rozpływowego.
Zobacz mniejCzy obie wtyczki partnerskie zostały zaprojektowane jako warianty Floating, aby umożliwić floating?
Z reguły tylko jedna strona złącza jest zaprojektowana w wersji Floating, a jej element współpracujący jest sztywny. Obejmuje to już bardzo duży zakres tolerancji. Złącze żeńskie Floating można połączyć z trzema sztywnymi wersjami złącza męskiego, dz... Zobacz więcej
Z reguły tylko jedna strona złącza jest zaprojektowana w wersji Floating, a jej element współpracujący jest sztywny. Obejmuje to już bardzo duży zakres tolerancji. Złącze żeńskie Floating można połączyć z trzema sztywnymi wersjami złącza męskiego, dzięki czemu można uzyskać trzy różne wysokości piętrowania od 8,0 mm do 12,6 mm.
Zobacz mniejCzy określona szybkość transferu danych ma zastosowanie do wszystkich kombinacji?
Nie, podana szybkość transferu danych odnosi się do przykładowej kombinacji. Może się ona różnić w zależności od kombinacji artykułów. Czynniki takie jak różna wysokość piętrowania – ze względu na dłuższe lub krótsze styki – wpływają na jakość sygnał... Zobacz więcej
Nie, podana szybkość transferu danych odnosi się do przykładowej kombinacji. Może się ona różnić w zależności od kombinacji artykułów. Czynniki takie jak różna wysokość piętrowania – ze względu na dłuższe lub krótsze styki – wpływają na jakość sygnału, a tym samym na możliwą do osiągnięcia szybkość transmisji danych. Możemy wspólnie z Tobą zoptymalizować szybką transmisję danych pod kątem indywidualnych zastosowań. Skontaktuj się z nami.
Zobacz mniejGdzie jest pin 1?
Pin a1 (rząd a, pin 1) jest oznaczony na artykule. Pin 1 jest również oznaczony na rysunkach TecDoc (rysunek rodziny produktów i rysunek opakowania). Dzięki temu orientacja artykułu do montażu PCB i kierunek wtykania są jasno określone. Klient może p... Zobacz więcej
Pin a1 (rząd a, pin 1) jest oznaczony na artykule. Pin 1 jest również oznaczony na rysunkach TecDoc (rysunek rodziny produktów i rysunek opakowania). Dzięki temu orientacja artykułu do montażu PCB i kierunek wtykania są jasno określone. Klient może podać inną definicję we własnej dokumentacji.
Zobacz mniejGdzie mogę znaleźć informacje na temat zwiększonych odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, aby spełnić wymagania dotyczące napięcia w mojej aplikacji?
Minimalne odległości są określone w danych technicznych. Na życzenie chętnie obliczymy odległości dla złączy częściowo zmontowanych lub pomiędzy pominiętymi pinami (tzw. death metal parts). Oznacza to, że można również zrealizować zwiększone wymagania dotyczące napięcia.
Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o złączach typu płytka-płytka?
Na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty pod hasłem „Złącza typu płytka-płytka” można znaleźć między innymi White papers, nowości, informacje o produktach i filmy. Pobierz broszurę Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH w formie elektronicznej. ... Zobacz więcej
Na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty pod hasłem „Złącza typu płytka-płytka” można znaleźć między innymi White papers, nowości, informacje o produktach i filmy. Pobierz broszurę Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH w formie elektronicznej. Zawiera szczegółowe informacje na temat zastosowań, systemów kontaktowych i właściwości technicznych produktów. Zawiera również informacje na temat transmisji danych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i procesu lutowania SMD.
Zobacz mniej