FR 1,27/ 68-MH - Złącza nożowe SMD
1377304

raster 1,27 mm
rodzaj montażu Lutowanie SMD
Piktogram
rodzaj opakowania Taśma o szerokości 16 mm

Złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 2 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 68, raster: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pierwsza tak szybka transmisja danych z prędkością do 28 Gb/s w uznanym standardzie rynkowym oferuje nowe możliwości projektowe.
Wytrzymałe 6- do 100-pinowe złącza typu płytka-płytka i przewód-płytka zapewniają większą elastyczność w doborze komponentów.
Oszczędność czasu podczas projektowania dzięki indywidualnym symulacjom integralności danych
Pozłacane styki umożliwiają długotrwałą stabilną transmisję sygnałów i prądy do 2,3 A.
Wsparcie w zakresie projektowania urządzeń: dane MCAD/ECAD i wysyłka darmowych próbek

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę uzyskać określone warianty do mojego indywidualnego zastosowania?

Tak, oprócz standardowych artykułów opracowujemy również niestandardowe warianty wewnętrznych połączeń płytek drukowanych. Dostosowane warianty obejmują od wariantów liczby biegunów i zmodyfikowanych grubości warstwy złota po zwiększone wysokości pię... Zobacz więcej

Tak, oprócz standardowych artykułów opracowujemy również niestandardowe warianty wewnętrznych połączeń płytek drukowanych. Dostosowane warianty obejmują od wariantów liczby biegunów i zmodyfikowanych grubości warstwy złota po zwiększone wysokości piętrowania i zupełnie nowe projektowanie. Chętnie doradzimy w zakresie projektowania i wdrażania Państwa wymagań.

Zobacz mniej

Co sprawia, że złącze typu płytka-płytka FR 1,27 jest tak wyjątkowe?

video thumbnail of faq answer

Seria FR 1,27 oferuje ulepszone właściwości produktu w standardowym formacie rynkowym – innowacja w zakresie specyfikacji form-fit-function. Wysokiej jakości konstrukcja styków umożliwia przesyłanie prądu o natężeniu 2,3 A na styk (50-pinowy przy 20°... Zobacz więcej

Seria FR 1,27 oferuje ulepszone właściwości produktu w standardowym formacie rynkowym – innowacja w zakresie specyfikacji form-fit-function. Wysokiej jakości konstrukcja styków umożliwia przesyłanie prądu o natężeniu 2,3 A na styk (50-pinowy przy 20°C) i szybką transmisję danych do 28 GB/s. Duży zakres liczby biegunów od 6 do 100 zapewnia wysoki stopień elastyczności przy projektowaniu urządzeń.

Zobacz mniej

Czy mogę osiągnąć również wyższe prądy znamionowe niż 2,3 A na styk?

Tak, prąd znamionowy wynosi 2,3 A na styk w przypadku 50-pinowego złącza obciążonego pełnym prądem w temperaturze otoczenia 20°C. Przy efektywnym zasilaniu sześciu pinów możliwe jest uzyskanie do 3,7 A na styk. Charakterystyka obciążalności prądowej ... Zobacz więcej

Tak, prąd znamionowy wynosi 2,3 A na styk w przypadku 50-pinowego złącza obciążonego pełnym prądem w temperaturze otoczenia 20°C. Przy efektywnym zasilaniu sześciu pinów możliwe jest uzyskanie do 3,7 A na styk. Charakterystyka obciążalności prądowej zgodnie z nach IEC 60512-5-2 pokazuje zależną od temperatury obciążalność prądową dla różnej liczby pinów. Chętnie pomożemy dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb.

Zobacz mniej

Obecnie używam złącza typu płytka-płytka o rozstawie 1,27 od innego producenta. Czy możliwe jest przejście na FR 1,27?

Tak, seria FR 1,27 jest kompatybilna pod względem układu i wtyczek ze standardowymi złączami innych producentów. Jest to idealne rozwiązanie jako drugie źródło. Raporty z testów są dostępne na żądanie.


W wersjach o jakiej liczbie biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka serii FR 1,27?

Złącze FR 1,27 jest dostępne z następującą liczbą biegunów: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 i 100.
Złącza żeńskie IDC są dostępne w wersjach 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- i 80-biegunowych.


Czy określona szybkość transferu danych ma zastosowanie do wszystkich kombinacji?

Nie, podana szybkość transferu danych odnosi się do przykładowej kombinacji. Może się ona różnić w zależności od kombinacji artykułów. Czynniki takie jak różna wysokość piętrowania – ze względu na dłuższe lub krótsze styki – wpływają na jakość sygnał... Zobacz więcej

Nie, podana szybkość transferu danych odnosi się do przykładowej kombinacji. Może się ona różnić w zależności od kombinacji artykułów. Czynniki takie jak różna wysokość piętrowania – ze względu na dłuższe lub krótsze styki – wpływają na jakość sygnału, a tym samym na możliwą do osiągnięcia szybkość transmisji danych. Możemy wspólnie z Tobą zoptymalizować szybką transmisję danych pod kątem indywidualnych zastosowań. Skontaktuj się z nami.

Zobacz mniej

Gdzie jest pin 1?

Pin a1 (rząd a, pin 1) jest oznaczony na artykule. Pin 1 jest również oznaczony na rysunkach TecDoc (rysunek rodziny produktów i rysunek opakowania). Dzięki temu orientacja artykułu do montażu PCB i kierunek wtykania są jasno określone. Klient może p... Zobacz więcej

Pin a1 (rząd a, pin 1) jest oznaczony na artykule. Pin 1 jest również oznaczony na rysunkach TecDoc (rysunek rodziny produktów i rysunek opakowania). Dzięki temu orientacja artykułu do montażu PCB i kierunek wtykania są jasno określone. Klient może podać inną definicję we własnej dokumentacji.

Zobacz mniej

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat zwiększonych odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, aby spełnić wymagania dotyczące napięcia w mojej aplikacji?

Minimalne odległości są określone w danych technicznych. Na życzenie chętnie obliczymy odległości dla złączy częściowo zmontowanych lub pomiędzy pominiętymi pinami (tzw. death metal parts). Oznacza to, że można również zrealizować zwiększone wymagania dotyczące napięcia.


Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o złączach typu płytka-płytka?

Na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty pod hasłem „Złącza typu płytka-płytka” można znaleźć między innymi White papers, nowości, informacje o produktach i filmy. Pobierz broszurę Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH w formie elektronicznej. ... Zobacz więcej

Na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty pod hasłem „Złącza typu płytka-płytka” można znaleźć między innymi White papers, nowości, informacje o produktach i filmy. Pobierz broszurę Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH w formie elektronicznej. Zawiera szczegółowe informacje na temat zastosowań, systemów kontaktowych i właściwości technicznych produktów. Zawiera również informacje na temat transmisji danych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i procesu lutowania SMD.

Zobacz mniej


Zobacz FAQ