Złącza okrągłe

Złącza okrągłe

Do automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact oferuje metryczne złącza okrągłe o wielu różnych konstrukcjach: małe i duże, proste i kątowe, zalewane na przewodzie lub do samodzielnego montażu. Szeroka gama produktów zapewnia różnorodne rozwiązania do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

Więcej informacji

Korzyści dla klienta

  • Zawsze optymalne rozwiązanie dzięki szerokiej ofercie złączy okrągłych od M5 do M58
  • Bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych z prędkością do 10 Gb/s oraz zasilania do 150 A oraz 630 V
  • Oszczędność czasu przy podłączaniu dzięki innowacyjnym rozwiązaniom do przyłączania urządzeń o wszystkich typowych przemysłowych stopniach ochrony
  • Wysoka elastyczność dzięki indywidualnemu dopasowaniu do własnych potrzeb
Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Konfigurator kabli i przewodów

Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Bezpłatne próbki
Zamów zestaw próbek
Chcesz przetestować złącza okrągłe serii M17-M40 PRO? Pomożemy Ci w wyborze i zaprojektowaniu odpowiednich złączy. Oferujemy kompetentne doradztwo w zakresie wykorzystania naszych produktów w Twoich maszynach i urządzeniach.
Zamów próbki
Złącze okrągłe z szybką blokadą ONECLICK

Nowe produkty

Gniazda M12 z blokadą wewnętrzną Push-Pull
Złącza M12 Push-Pull
Gniazda i złącza łączące w rozmiarze M23
Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO w rozmiarze M17
Gniazda M12 Push-Pull
Łatwe i kompaktowe przyłącze urządzenia

Gniazda M12 z blokadą wewnętrzną Push-Pull umożliwiają wykonanie bezpiecznego przyłącza urządzenia bez użycia narzędzi. Wpuszczane gniazdo do zabudowy M12 Push-Pull kończy się równo z powierzchnią obudowy i można je ustawiać ciaśniej w rzędzie. Zapewnia to oszczędność miejsca i pozwala na realizację kompaktowych obudów.

To są zalety

  • Plug and Produce: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Wyższa elastyczność: przyłącze urządzenia M12 do złączy śrubowych i Push-Pull
  • Łatwe projektowanie: wpuszczane porty M12 idealne do kompaktowych koncepcji urządzeń
  • Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie

To są cechy główne

  • Blokada wewnętrzna Push-Pull
  • Zgodność z normą IEC 61076-2-010
  • Przepusty obudowy THR
  • Wersje wypukłe i wpuszczane
  • Kodowanie A
  • Stopień ochrony: IP65, IP67
  • Kontur Duo: kompatybilny z pełnym gwintem M12

Złącza M12 Push-Pull
Nowy standard do automatyzacji produkcji

Złącza M12 Push-Pull blokują się bezpośrednio po wetknięciu. Blokada wewnętrzna Push-Pull umożliwia wykonanie szybkiego i bezpiecznego połączenia, szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni i dużego zagęszczenia okablowania, np. w automatyzacji produkcji.

To są zalety

  • Plug and Produce: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Szybka instalacja: oszczędność czasu instalacji 80% w stosunku do połączeń śrubowych
  • Połączenia wiszące: złącza z blokadą wewnętrzną i zewnętrzną
  • Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie

To są cechy główne

  • Blokada wewnętrzna i zewnętrzna Push-Pull
  • Zgodność z normą IEC 61076-2-010
  • Kodowanie A
  • Przekrój przewodu: 0,34 mm²
  • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
  • PUR bezhalogenowy czarny

Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO
Dwie nowe konstrukcje M23

Gniazda i złącza łączące o rozmiarze M23 uzupełniają asortyment złączy okrągłych serii M17-M40 PRO. Nowe wersje umożliwiają
większą elastyczność przyłączania urządzenia oraz okablowania systemu. Są kompatybilne ze standardową blokadą oraz szybką blokadą ONECLICK.

To są zalety

  • Wysoka dostępność na całym świecie: montaż wtykowy z systemem blokady Speedtec
  • Bezpieczne połączenie: kompatybilność z szybką blokadą ONECLICK oraz blokadą standardową
  • Łatwe i niezawodne połączenie ekranu zapewniające niedrogie konfekcjonowanie przewodów
  • Niezawodne w najtrudniejszych warunkach: odporność na wibracje do min. 20 g

To są cechy główne

  • Napięcia do 630 V
  • Prądy do 30 A
  • Sygnały: wersje od 6 do 19 pinów
  • Zasilanie, wersje: od 6- do 8-pinowe do szybkiej blokady standardowej lub ONECLICK
  • Wszystkie obudowy dostępne w wersji męskiej i żeńskiej
  • Stopień ochrony: IP66, IP68, IP69K

Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO
Nowa konstrukcja M17 do przyłączania urządzeń

Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO są teraz dostępne również w rozmiarze M17. Seria ta oferuje kompleksowe rozwiązania do przesyłania sygnałów i zasilania. Dzięki jedynej w swoim rodzaju szybkiej blokadzie ONECLICK umożliwiają szybkie i bezpieczne przyłączanie urządzeń.

To są zalety

  • Wysoka dostępność na całym świecie: montaż wtykowy z systemem blokady Speedtec
  • Bezpieczne połączenie: szybka blokada ONECLICK z jednoznaczną sygnalizacją optyczną, dotykową i akustyczną pozycji zamknięcia
  • Łatwe i niezawodne połączenie ekranu zapewniające niedrogie konfekcjonowanie przewodów
  • Niezawodne w najtrudniejszych warunkach: odporność na wibracje do min. 20 g

To są cechy główne

  • Napięcia do 630 V
  • Prądy do 25 A
  • Sygnały: wersje od 8 do 17 pinów
  • Zasilanie: wersje od 4- do 9-pinowe
  • Szybka blokada ONECLICK
  • Gniazda i złącza łączące nadające się do standardowej i szybkiej blokady
  • Wszystkie obudowy dostępne w wersji męskiej i żeńskiej
  • Stopień ochrony: IP66, IP68, IP69K

Wyjątkowa różnorodność do sygnałów, danych i zasilania

Złącza hybrydowe
Złącza sygnałowe
Złącza do transmisji danych
Złącza zasilania
Złącza hybrydowe

Oszczędzaj czas i miejsce przy okablowaniu swojego urządzenia. Użyj naszych złączy hybrydowych do bezpiecznego i kompaktowego przesyłania sygnałów, danych i zasilania za pomocą tylko jednego złącza okrągłego.

• Prądy do 70 A
• Napięcia: do 850 V DC i 630 V AC
• Interfejs CAT5 do transmisji danych

Złącza sygnałowe

Złącza sygnałowe w rozmiarze M5 do M23 nadają się do licznych zastosowań. W naszej ofercie są dostępne wersje od 3 do 19 pinów dostosowane do różnych wymagań – z przyłączem samonacinającym IDC, przyłączem śrubowym, sprężynowym, Piercecon, lutowanym, zaciskanym lub PCB.

• Prądy do 20 A
• Napięcia do 300 V
• Opcjonalnie z połączeniem ekranu

Złącza do transmisji danych

Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w aplikacjach przemysłowych i infrastrukturalnych oferujemy ekranowane złącza okrągłe w rozmiarze M8 i M12 pasujące do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

• Dane do 10 Gb/s
• Kodowania do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci
• Komponenty zgodne z CAT6A
• Ekranowane na całym obwodzie okrągłe złącza wtykowe oraz przewody natryskiwane tworzywem sztucznym

Złącza zasilania

Oferta złączy zasilania sięga od kompaktowego przyłącza M12 do rozmiaru M58 do wysokich mocy. Oferujemy kompletny wybór produktów, od złączy kablowych i gniazd, po przyłącza do PCB.

• Moce do 150 A / 630 V
• Przekrój przyłączeniowy do 50 mm²
• Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem do aplikacji AC i DC

Pracownik obsługi klienta z zestawem słuchawkowym

Indywidualne wersje spełniające konkretne wymagania

Wykonania wg wymagań klientów

Szukasz indywidualnego rozwiązania spełniającego szczególne wymagania? Na zamówienie realizujemy szybko i elastycznie indywidualne modyfikacje naszych standardowych produktów. Nasz Service Center stworzy rozwiązanie na miarę indywidualnych potrzeb.

  • Indywidualny nadruk i oznaczniki
  • Zalewane złącza oraz przewody różnych typów, o różnej długości i z różnymi końcówkami
  • Indywidualne pakowanie w karton, blister, rolkę lub na tacce
Wideo: złącza M12 Push-Pull – nowy standard w automatyce przemysłowej
Nowy standard w automatyce przemysłowej YouTube

Nowy standard w automatyce przemysłowej

Złącza M12 Push-Pull gwarantują szybkie przyłączanie urządzeń bez użycia narzędzi, również w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz w aplikacjach o wysokim zagęszczeniu okablowania. Wpuszczane porty M12 umożliwiają kompaktowe konstrukcje obudowy, a wersje męskie i żeńskie pozwalają na łatwe wykonywanie przedłużeń.

Wideo: złącze okrągłe serii M17-M40 PRO
Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO YouTube

Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO Niezawodna transmisja sygnałów i zasilania

Dowiedz się więcej o szybkiej blokadzie ONECLICK, dzięki której podłączenie urządzeń i instalacji zrealizujesz szybko i bezpiecznie.

Wideo: złącza MPO M17 do światłowodowej transmisji danych
Złącza MPO M17 do światłowodowej transmisji danych YouTube

Złącza MPO M17 do światłowodowej transmisji danych

Przemysłowe złącza MPO M17 do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych. Solidne złącza MPO M17 wyróżniają się wysokiej jakości włóknami optycznymi, które gwarantują stabilną prędkość transmisji na duże odległości.