Złącza fotowoltaiczne

Złącza fotowoltaiczne do okablowania DC i AC

Wtyki firmy Phoenix Contact nadają się idealnie do okablowania systemów fotowoltaicznych i montażu bezpośrednio w miejscu instalacji. AC i DC, okrągłe i prostokątne: nasze złącza do fotowoltaiki spełniają wiele różnych wymogów. Naszą ofertę uzupełniają gniazda, technika przyłączeniowa PCB i akcesoria.

Więcej informacji

Korzyści

  • Szybkie i łatwe podłączanie przewodów w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
  • Łatwe okablowanie: konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV
  • Wysoka elastyczność dzięki przyłączom do przewodów o różnym przekroju
  • Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom

Nowe produkty

Gniazda serii SUNCLIX
Złącza SUNCLIX z przyłączem zaciskanym
Złącza sprężynowe SUNCLIX
Bezpieczniki stringów SUNCLIX

Wtyczki urządzenia SUNCLIX do fotowoltaiki

Szybki montaż, niezawodne połączenie

Nowe gniazda serii SUNCLIX uzupełniają ofertę sprawdzonych produktów do fotowoltaiki. Złącza nadają się idealnie do okablowania falowników i skrzynek przyłączeniowych. Opatentowany szybki przepust
umożliwia szybki montaż i niezawodne mocowanie.

To są cechy główne

  • Przekroje przewodu: 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • Napięcie znamionowe: 1 500 V (IEC/UL)
  • Prąd znamionowy do 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Zakres temperatury: -40°C … +85°C
  • Dopuszczenie wg IEC 62852 i UL 6703
  • Klasa ochronności II
  • Stopień ochrony: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To są zalety

  • Szybki montaż i trwałe mocowanie dzięki opatentowanemu szybkiemu przepustowi
  • Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
  • Wysoka wydajność systemu dzięki stykom SUNCLIX o niewielkich stratach
  • Opatentowany system UNLOCK umożliwia zastosowanie niewielkich średnic oraz komfortowe odblokowanie
  • Dostępne wersje konfekcjonowane, do samodzielnego montażu lub indywidualne

Złącze SUNCLIX z przyłączem zaciskanym

Efektywne okablowanie bezpośrednio w miejscu instalacji oraz w urządzeniu

Złącza SUNCLIX z przyłączem zaciskanym umożliwiają łatwe i niezawodne okablowanie modułów fotowoltaicznych. Nowe produkty ze specjalnym systemem do komfortowego odblokowania
złącza nadają się idealnie do okablowania falowników i skrzynek przyłączeniowych.

To są cechy główne

  • Przekroje przewodu: 2,5 mm² … 6 mm²(AWG 14 … AWG 10)
  • Napięcie znamionowe: 1 500 V (IEC/UL)
  • Prąd znamionowy do 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Zakres temperatury: -40°C … +85°C
  • Dopuszczenia wg IEC 62852 i UL 6703
  • Klasa ochronności II
  • Stopień ochrony: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To są zalety

  • Przyłącze zaciskane do montażu automatycznego
  • Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
  • Międzynarodowe dopuszczenia zgodnie z IEC i UL umożliwiają stosowanie na całym świecie
  • Jedyny w swoim rodzaju przód wtyku SUNCLIX zapobiega krosowaniu
  • Opatentowany, komfortowy system umożliwia odblokowanie za pomocą zwyczajnego wkrętaka

Złącza SUNCLIX z przyłączem sprężynowym

Niezawodne podłączenie w zakresie od 6 do 16 mm²

Nowe złącze sprężynowe SUNCLIX do przewodów o przekroju od 6 do 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) posiada certyfikat zgodności IEC i UL. Złącza te służą do łączenia łańcuchów paneli fotowoltaicznych i podłączania wyższych prądów. Pozwalają na zmniejszenie strat z przewodzenia.

To są cechy główne

  • Przekroje przewodu: 6 mm² … 16 mm² (AWG 10 … AWG 6)
  • Napięcie znamionowe: 1 500 V (IEC/UL)
  • Prąd znamionowy do 60 A (IEC/UL)
  • Zakres temperatury: -40°C … +85°C
  • Dopuszczenie wg IEC 62852 i UL 6703
  • Klasa ochronności II
  • Stopień ochrony: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To są zalety

  • Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
  • Opatentowany, komfortowy system odblokowania za pomocą zwyczajnego wkrętaka
  • Komfortowe i bezpieczne przyłącze sprężynowe
  • Jedyny w swoim rodzaju przód wtyku SUNCLIX zapobiega krosowaniu
  • Globalna dostępność

Kablowy bezpiecznik stringów fotowoltaicznych SUNCLIX

Dla najwyższego bezpieczeństwa i elastyczności

Bezpieczniki stringów SUNCLIX służą do zabezpieczania systemów fotowoltaicznych
przed uszkodzeniem modułów fotowoltaicznych w wyniku niepożądanych przepięć. Dzięki przyłączom kablowym instalacja jest łatwa i elastyczna. Dostępne są wersje konfekcjonowane lub wersje z wolnymi końcami kabla.

To są cechy główne

  • Wersja I o napięciu do 1 000 V przy prądzie od 3,5 do 25 A
  • Wersja II o napięciu do 1 500 V przy prądzie od 3,7 do 17 A
  • Maks. temperatura otoczenia: -40°C … 75°C (w zależności od wersji prądowej)
  • Stopnie ochrony: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To są zalety

  • Wysoka elastyczność instalacji dzięki przyłączom kablowym
  • Atestowana charakterystyka zadziałania zgodnie z certyfikatem TÜV 2Pfg 2380
  • Indywidualne wersje o różnych długościach dostępne na zamówienie

Technika przyłączeniowa AC

Technika przyłączeniowa AC

Technika przyłączeniowa AC

Do strony AC systemów fotowoltaicznych dostępna jest szeroka oferta elementów przyłączeniowych do każdej klasy mocy. Są to okrągłe i prostokątne złącza do urządzeń 1- i 3-fazowych oraz złączki przepustowe i odpowiednie akcesoria.

  • Prąd do 309 A
  • Napięcie do 600 V UL / 1000 V
  • Przekroje przewodów od 0,2 do 150 mm²
Technika przyłączeniowa DC

Technika przyłączeniowa DC

Technika przyłączeniowa DC

Przepusty kablowe, złącza i szeroki wybór akcesoriów: innowacyjna i niezawodna technika przyłączeniowa DC ułatwia wykonanie okablowania modułów fotowoltaicznych, skrzynek przyłączeniowych i falowników.

  • Prąd do 65 A
  • Napięcie do 1500 V
  • Przekroje przewodów od 2,5 do 16 mm²

Kompleksowa technika przyłączeniowa od modułu fotowoltaicznego do punktu dostarczania energii do sieci Unikalny system przyłączeniowy SUNCLIX do fotowoltaiki

Interaktywna mapa: topologia techniki przyłączeniowej systemu fotowoltaicznego
Terminale przyłączeniowe do PCB bez izolatora
do szybkiego i bezpiecznego podłączania gniazd przyłączeniowych modułów.
Dowiedz się więcej
Terminale przyłączeniowe do PCB bez izolatora
Wtyk fotowoltaiczny z przyłączem zaciskanym
do podłączania modułów fotowoltaicznych od strony farmy.
Dowiedz się więcej
Wtyk fotowoltaiczny z przyłączem zaciskanym
Wtyk fotowoltaiczny z przyłączem sprężynowym SUNCLIX
do podłączania do urządzenia od strony farmy.
Dowiedz się więcej
Wtyk fotowoltaiczny z przyłączem sprężynowym SUNCLIX
Kablowe rozdzielacze DC
do szybkiego łączenia równoległego modułów fotowoltaicznych.
Dowiedz się więcej
Kablowe rozdzielacze DC
Wtyki bezpiecznikowe DC
do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych.
Dowiedz się więcej
Wtyki bezpiecznikowe DC
Przepusty kablowe DC
do przyłączania urządzeń, gotowe lub do samodzielnego montażu.
Dowiedz się więcej
Przepusty kablowe DC
Złącza do transmisji danych i sygnałów
Miedziane i światłowodowe złącza do transmisji danych i sygnałów M5 do M23, od 3 do 19 pinów.
Dowiedz się więcej
Złącza do transmisji danych i sygnałów
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
do przesyłania danych, sygnałów lub zasilania.
Dowiedz się więcej
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza AC
do podłączania do sieci.
Dowiedz się więcej
Złącza AC
Wideo: złącza Sunclix – okablowanie systemów fotowoltaicznych
Łatwe i niezawodne okablowanie systemów fotowoltaicznych YouTube

SUNCLIX: łatwy montaż, bezpieczna eksploatacja

SUNCLIX umożliwi realizację bezpiecznego okablowania od modułu fotowoltaicznego do falownika. Obejrzyj film, aby poznać korzyści czarnych wtyków fotowoltaicznych.

Wideo: złącza okrągłe odwrócone i kątowe serii PRC
Złącza okrągłe odwrócone i kątowe serii PRC YouTube

PRC: solidne złącza zasilania o wysokim stopniu ochrony

System instalacyjny PRC umożliwia dwukierunkowy przesył energii do 35 A nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

E-paper
Przegląd produktów do fotowoltaiki
Szukasz innowacyjnej i niezawodnej techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, falowników lub kompletnego systemu fotowoltaicznego? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.
Otwórz e-paper
Oferta złączy fotowoltaicznych