Modułowe złącza prostokątne

Modułowe złącza prostokątne

System VARIOCON firmy Phoenix Contact umożliwia tworzenie indywidualnych złączy do przesyłania prądu do 70 A i napięcia do 1000 V do urządzeń, skrzynek przyłączeniowych i szaf sterowniczych. Różne wersje obudowy, modułowe wkładki stykowe oraz obudowy stykowe na styki zaciskane umożliwiają elastyczne podłączanie sygnałów, danych i zasilania.

Więcej informacji

Korzyści

  • Najwyższa elastyczność dzięki dowolnemu łączeniu wkładek stykowych
  • Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP69K nadają się do stosowania w trudnych warunkach otoczenia
  • Wysoka odporność na zakłócenia dzięki specjalnie dopasowanym systemom obudów do przodów wtyku
Złącza i obudowy do elektroniki

Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń Bezpieczne połączenie z urządzeniem

Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.

Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Modułowy system złączy wtykowych o kompaktowej konstrukcji VARIOCON to zasilanie, sygnał i transmisja danych w jednym złączu. Po stronie urządzenia można wybrać połączenie śrubowe, zaciskowe lub przyłącze PCB. Dla aplikacji o dużej gęstości upakowania styków dostępne są wkładki zaciskowe.

Interaktywna mapa: budowa modułowego systemu złączy
Uchwyt styków żeńskich
Obudowa stykowa do przyłącza urządzenia – od strony urządzenia.
Do listy produktów
Uchwyt styków żeńskich
Uchwyt styków męskich
Obudowa stykowa do złączy – od strony wtyku.
Do listy produktów
Uchwyt styków męskich
Moduł wkładek styków żeńskich
Modułowe wkładki stykowe do przyłącza urządzenia.
Do listy produktów
Moduł wkładek styków żeńskich
Ramka montażowa z kołnierzem montażowym
Ramka montażowa do przyłącza urządzenia.
Do listy produktów
Ramka montażowa z kołnierzem montażowym
Modułowe wkładki styków męskich
Modułowe wkładki stykowe do złączy.
Do listy produktów
Modułowe wkładki styków męskich
Ramka tulejowa do złączy
Ramka tulejowa – strona styku.
Do listy produktów
Ramka tulejowa do złączy
Obudowa wtyku
Obudowy wtyku z tworzywa sztucznego lub ciśnieniowego odlewu aluminium pozwalają na oszczędzający miejsce montaż bezpośrednio na ścianie obudowy.
Do listy produktów
Obudowa wtyku
Obudowa wtyku i dławnice kablowe
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego, metalu i spełniające wymagania EMC.
Do listy produktów
Obudowa wtyku i dławnice kablowe

Oferta produktów VARIOCON

Złącza prostokątne z obudową wtyku
Wkładki stykowe i styki do złączy prostokątnych
Obudowy gniazda z otwartym dnem i obudowy łącznikowe do złączy prostokątnych
Akcesoria do złączy prostokątnych
Złącza prostokątne z obudową wtyku

Obudowy wtyku z tworzywa sztucznego lub ciśnieniowego odlewu aluminium montowane są bezpośrednio na ścianie obudowy za pomocą dwóch śrub blokujących, co zapewnia oszczędność miejsca, wygodny dostęp i szczelność.

• Rozwiązania do IP65/67/68/69K
• Z zamkiem cylindrycznym lub z pokrętłem radełkowanym
• Kształty specjalne ze śrubami imbusowymi oraz do podłączenia kabli taśmowych
• Obudowy z ciśnieniowego odlewu aluminium do wyboru z dwoma wejściami kablowymi

Wkładki stykowe i styki do złączy prostokątnych

Modułowe wkładki stykowe umożliwiają przesyłanie sygnałów, danych i zasilania w indywidualnych połączeniach za pomocą jednego złącza prostokątnego.

• Sprawdzona technika przyłączeniowa
• Zestawy użytkowe od 4 do 40 pinów
• Do przewodów o przekroju 1,5 mm², 4  mm² oraz 16 mm²
• Obudowa stykowa do styków zaciskanych

Obudowy gniazda z otwartym dnem i obudowy łącznikowe do złączy prostokątnych

Obudowy gniazda z otwartym dnem i obudowy łącznikowe z ciśnieniowego odlewu cynku umożliwiają realizację połączeń wtykowych bezpośrednio na urządzeniu lub połączeń wiszących do krosowania na terenie obiektu.

• Obudowa gniazda z otwartym dnem
• Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla, z otworami do mocowania
• Obudowa łącznikowa, z zamkniętym dnem
• Ramki montażowe i moduły wkładek stykowych

Akcesoria do złączy prostokątnych

Ofertę złączy modułowych uzupełniają dławnice kablowe, płytki przejściowe, klapki ochronne i narzędzia. Dławnice pełne i połówkowe są stosowane głównie w budowie maszyn, elektrotechnice lub AKPiA.

• Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego, metalu i spełniające wymagania EMC
• Płytki przejściowe do modułowych wkładek stykowych
• Klapki ochronne do obudowy gniazda z otwartym dnem i obudowy wtyku
• Rury karbowane i dławnice do rur w wersji Pg16/21/29 lub M40

Złącza hybrydowe

Złącza hybrydowe

Złącza hybrydowe

Złącza hybrydowe do podłączania silnika zawierają styki do przesyłania sygnałów i zasilania w jednej obudowie. Pozwala to na realizację kompaktowych i bezpiecznych przyłączy od silnika do falownika.

  • Prąd (zasilanie/sygnały) do 16,5 A / 2,5 A
  • Napięcie (zasilanie/sygnały) do 800 V / 250 V
  • Przekrój przyłączeniowy (zasilanie/sygnały) do 2,5 mm² / 1,5 mm²
  • Z wbudowanym mostkiem gwiazda-trójkąt
  • Klamra blokująca do bezpiecznego podłączania
Modułowe złącza prostokątne dla wysokiej elastyczności w trudnych warunkach otoczenia
Modułowe złącza prostokątne firmy Phoenix Contact YouTube

Modułowe złącza prostokątne dla wysokiej elastyczności w trudnych warunkach otoczenia

Modułowe złącza prostokątne zapewniają producentom urządzeń maksymalną elastyczność i możliwość montażu na urządzeniu na minimalnej powierzchni. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP69K nadają się do trudnych warunków otoczenia.

E-paper: modułowe złącza prostokątne
Przegląd całej oferty
Nasza oferta obejmuje modułowe wkładki stykowe z przyłączem śrubowym i PCB oraz stałe wkładki stykowe z przyłączem zaciskanym.
Otwórz e-paper
Modułowe złącza prostokątne

Doskonałe rozwiązanie dla każdej aplikacji Nie ma znaczenia, czy chodzi o falowniki, złożone systemy przenośników czy systemy magazynowania energii: złącza hybrydowe VARIOCON są stosowane wszędzie tam, gdzie zasilanie, dane i sygnały trzeba przesyłać poprzez złącze z zachowaniem stopnia ochrony IP.

Regulatory napędu
Regulatory napędu
Falowniki
Falowniki
Szafa sterownicza z wtykiem Variocon
Szafa sterownicza
Pojemniki na akumulatory
Akumulatory
Dźwig przed stanem surowym
Dźwigi
Paczka na taśmie przenośnika
Przenośniki