UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Zestaw obudowy
1456984

Obudowa profilowa (PA), rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN, wymiary na szynie DIN: szerokość: 203,8 mm, wysokość: 142,3 mm, głębokość: 39,45 mm, w tym 2 elementy boczne (PA), kolor: czarny (9005), do PCB z szerokość: 122 mm, długość: 200 mm, powierzchnia PCB: 21590 mm2

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne