EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Gniazdo stacji ładowania
1164423

CHARX connect modular, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Premium, Zestaw, bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, kwadratowa, Montaż na tylnej ściance, Gwint M5, obudowa: czarny, z kwadratową klapką ochronną, z czujnikiem temperatury, z LED (wspólne podłączenie katody), do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Intuicyjna i szybka sygnalizacja statusu ładowania za pomocą kolorowych diod LED
Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury
Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki kablom wtykowym
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa