Czwarta generacja mocnych zasilaczy QUINT POWER zapewnia dzięki nowym funkcjom maksymalną dyspozycyjność systemu. Progi sygnalizacji i charakterystyki można zmienić indywidualnie poprzez złącze NFC.
Unikalna SFB Technology i funkcja prewencyjnego monitorowania w zasilaczach QUINT POWER zwiększą dyspozycyjność każdej aplikacji.
QUINT4-PS/1AC/48DC/20
-
Zasilacz
2904612
Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking) i interfejs NFC, wejście: 1-fazowe, wyjście: 48 V DC / 20 A
Szczegóły produktu
DNV
ID dopuszczenia: TAA00001YDLR
ID dopuszczenia: LR22472797TASEMI F47
ID dopuszczenia: SEMI F47ABS
ID dopuszczenia: 26-0442641-PDAcCSAus
ID dopuszczenia: 80105395cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę uruchomić standardowy wyłącznik nadprądowy za pomocą zasilacza?
Tak, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane za pomocą zasilacza QUINT. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale SFB Technology w karcie katalogowej.
Jakie rezerwy mocy są dostępne?
W przypadku rozbudowy systemu statyczna rezerwa mocy obsługuje zasilanie obciążenia z 22,5 A. Statyczna rezerwa mocy jest dostępna do temperatury otoczenia 40°C.
Zasilacz QUINT POWER zapewnia dynamiczną rezerwę mocy do 30 A dla niezawodnego rozruc...
Zobacz więcej
W przypadku rozbudowy systemu statyczna rezerwa mocy obsługuje zasilanie obciążenia z 22,5 A. Statyczna rezerwa mocy jest dostępna do temperatury otoczenia 40°C.
Zasilacz QUINT POWER zapewnia dynamiczną rezerwę mocy do 30 A dla niezawodnego rozruchu dużych obciążeń. Czas zasilania obciążenia wynosi maksymalnie 5 s w temperaturze otoczenia do 60°C
Czy zasilacz może być również zasilany napięciem wejściowym DC?
Tak, zasilacz QUINT POWER jest również dopuszczony do zakresu napięcia wejściowego DC 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).
Jaką przewagę oferuje iskiernik gazowy w zasilaczu?
Zintegrowany iskiernik gazowy zapewnia zasilaczowi QUINT POWER bardzo wysoką odporność na zakłócenia elektryczne (do 6 kV).
Czy można monitorować napięcie wejściowe zasilacza?
Tak, opcja sygnału "Napięcie wejściowe OK" może być używana do sygnalizowania awarii napięcia wejściowego na wczesnym etapie. W przypadku awarii zasilania zasilacz kontynuuje zasilanie obciążenia przez co najmniej 27 ms. Sygnalizacja awarii napięcia ... Zobacz więcej
Tak, opcja sygnału "Napięcie wejściowe OK" może być używana do sygnalizowania awarii napięcia wejściowego na wczesnym etapie. W przypadku awarii zasilania zasilacz kontynuuje zasilanie obciążenia przez co najmniej 27 ms. Sygnalizacja awarii napięcia wejściowego odbywa się 10 ms przed spadkiem napięcia wyjściowego, dzięki czemu informacja ta jest odpowiednio wcześnie dostępna dla nadrzędnego systemu sterowania.
Zobacz mniejCzy istnieje sposób na ciągłe monitorowanie parametrów wyjściowych zasilacza?
Tak, analogowe wyjście sygnałowe zasilacza QUINT POWER może być używane do ciągłego monitorowania prądu, napięcia i mocy.
Czy można monitorować temperaturę zasilacza?
Tak, dzięki opcji sygnału "Temperature OK" podwyższona temperatura może być sygnalizowana nawet przed stycznikiem zasilacza QUINT POWER.
Jak można dostosować zestyki sygnalizacyjne?
Zestyki sygnalizacyjne można ustawić bezpośrednio podczas zamawiania zasilacza QUINT POWER za pośrednictwem konfiguratora. Zasilacz można również skonfigurować później za pomocą oprogramowania QUINT POWER lub aplikacji QUINT POWER.
Jak można regulować napięcie wyjściowe zasilacza?
Zasilacz QUINT POWER można zamówić bezpośrednio z ustawionym napięciem wyjściowym.
Czy przyciski do ustawiania napięcia mogą być również wyłączone?
Tak, przyciski z przodu można zablokować za pomocą oprogramowania QUINT POWER lub aplikacji QUINT POWER.