Czwarta generacja mocnych zasilaczy QUINT POWER zapewnia dzięki nowym funkcjom maksymalną dyspozycyjność systemu. Progi sygnalizacji i charakterystyki można zmienić indywidualnie poprzez złącze NFC.
Unikalna SFB Technology i funkcja prewencyjnego monitorowania w zasilaczach QUINT POWER zwiększą dyspozycyjność każdej aplikacji.
QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+
-
Zasilacz
2904618
Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, oparty na SFB Technology (Selective Fuse Breaking), z lakierem ochronnym i wbudowanym tranzystorem odsprzęgającym MOSFET, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 40 A
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wejście sterujące (do konfiguracji) Rem | Moc wyjściowa WŁ/WYŁ. (SLEEP MODE) |
| Domyślny | Moc wyjściowa WŁ. (>40 kΩ/24 V DC/otwarty mostek między REM i SGnd) |
| Tryb AC | |
| Rodzaj sieci | Sieć gwiazdowa |
| Napięcie wejściowe | min. 77 V DC |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 100 V AC (1 %/V) |
| Wytrzymałość elektryczna maks. | 300 V AC 60 s |
| Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | typ. 12 A (przy 25 °C) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,3 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | 12 A (wg 1 ms) |
| Zakres częstotliwości AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (wg EN 50163) | |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 27 ms (120 V AC) |
| typ. 27 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 13,6 A (100 V AC) |
| 9,9 A (120 V AC) | |
| 5,4 A (230 V AC) | |
| 5,4 A (240 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 1072 VA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; warystor, iskiernik gazowany |
| Czas załączenia | < 1 s |
| Czas załąCzania typowo | 300 ms (z trybu SLEEP MODE) |
| Bezpiecznik na wejściu | 16 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 16 A ... 20 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| Tryb DC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 110 V DC (1 %/V) |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Pobór prądu | 12 A (110 V DC) |
| 5 A (250 V DC) | |
| Sprawność | typ. 94,7 % (120 V AC) |
| typ. 95,7 % (230 V AC) | |
| Charakterystyka wyjścia | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (stała moc) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 40 A |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 60 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
| Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Obniżenie parametrów znamionowych | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 30 V DC (podwójne zabezpieczenie z wyłącznikiem w ciągu 20 ms) |
| Uchyby regulacji | < 0,5 % (Statyczna zmiana obciążenia 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążenia 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 40 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Moc wyjściowa | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 55 W (120 V AC) |
| < 44 W (230 V AC) | |
| Strata mocy SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Współczynnik szczytu | typ. 1,7 (120 V AC) |
| typ. 1,65 (230 V AC) | |
| Czas rozruchu | < 60 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| termomagnetyczne | |
| termiczne | |
| Sygnał | |
| Uziemienie sygnału SGnd | Potencjał odniesienia dla Out1, Out2 i Rem |
| Sygnał Out 1 (do konfiguracji) | |
| Cyfrowy | 24 V DC 20 mA |
| Domyślny | 24 V DC 20 mA 24 V DC do UOut > 0,9 x USet |
| Sygnał Out 2 (do konfiguracji) | |
| Cyfrowy | 24 V DC 20 mA |
| Analogowe | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Obciążenie ≤400 Ω) |
| Domyślny | 24 V DC 20 mA 24 V DC do POut < PN |
| Sygnał przekaźnik13/14 (do konfiguracji) | |
| Domyślny | w stanie zamkniętym (UOut > 0,9 USet) |
| Cyfrowy | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,25 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 4 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,25 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 16 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,5 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 16 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,5 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 16 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 20 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 6 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1,2 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,5 Nm |
| Sygnał | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 0,75 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny | |
| Aktywne wyjście sygnałowe Out1 (cyfrowe, konfigurowane) | |
| Aktywne wyjście sygnałowe Out2 (cyfrowe, analogowe, konfigurowane) | |
| Zestyk zdalny | |
| Uziemienie sygnału SGnd | |
| Wyjście sygnałowe | |
| Opcja sygnału | Prąd wyjściowy |
| Napięcie wyjściowe | |
| Moc wyjściowa | |
| Napięcie wejściowe UIN OK | |
| Godziny pracy | |
| Wczesne ostrzeganie o wysokich temperaturach | |
| Ograniczenie napięcia OVP aktywne | |
| POut | > 100 % (Dioda LED świeci się na żółto, moc wyjściowa > 960 W) |
| > 75 % (Dioda LED świeci się na zielono, moc wyjściowa > 720 W) | |
| > 50 % (Dioda LED świeci się na zielono, moc wyjściowa > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (Dioda świeci się na zielono) |
| < 0,9 x USet (Dioda miga na zielono) | |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 2 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| Częstotliwość łączenia | 85,00 kHz ... 107,00 kHz (Poziom przetwornika pomocniczego) |
| 45,00 kHz ... 200,00 kHz (Poziom przetwornika głównego) | |
| 50,00 kHz ... 500,00 kHz (Poziom PFC) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 908000 h (25 °C) |
| > 539000 h (40 °C) | |
| > 243000 h (60 °C) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 360000 h |
| Tekst dodatkowy | 120 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 455000 h |
| Tekst dodatkowy | 230 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 40 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Czas | 389000 h |
| Tekst dodatkowy | 120 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 40 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Czas | 460000 h |
| Tekst dodatkowy | 230 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 40 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 137000 h |
| Tekst dodatkowy | 120 V AC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 40 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 162000 h |
| Tekst dodatkowy | 230 V AC |
| Szerokość | 120 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 140 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 5 mm / 5 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: PN ≥50 %, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: PN <50%, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | tak |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja kołpaka | Stal nierdzewna X6Cr17 |
| Wykonanie części bocznych | aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, uwzględniać redukcję) |
| Klasa Klimatyczna | 3K22 (wg EN 60721-3-3) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 100 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 11 ms, 15 g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5 Hz ... 100 Hz wyszukiwanie rezonansu 0,7g, 90 min., częstotliwość rezonansowa 0,7g, 90 min. (wg DNV GL klasa A) 5 Hz ... 100 Hz wyszukiwanie rezonansu 2,3g, 90 min., częstotliwość rezonansowa 2,3g, 90 min. (wg DNV GL klasa C) montaż z UWA 130 - 2901664 |
| Kod temp | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplikacje kolejowe | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| EN 50155 | |
| EN 45545-2 (HL3) | |
| EN 61373 (klasa 1B) | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Napięcie wyjściowe UOut zgodne |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Atmosfera grożąca wybuchem | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| normatywna pewna separacja | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norma – Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych | IEC 61010-1 |
| Ładowanie akumulatora | DIN 41773-1 |
| Test korozji przy przepływie mieszaniny gazu | ANSI/ISA 71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| Dopuszczenie - wymogi przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania. | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | |
| Oznaczenie normy | Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych |
| Normy/przepisy | EN 45545-2 (HL3) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-16 | |
| Certyfikacja stoczniowa | DNV, BV |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL Listed UL 508 |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| ATEX | SIQ 23 ATEX 161 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| INMETRO | DNV 19.0187 X |
| IECEx | IECEx SIQ 23.0001X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z IEC 61508 | SIL 3 (od wersji urządzenia 01) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wymagania EMC zasilanie | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (rozdzielnice) | |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia, rozdzielnice), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| DNV GL emisja zakłóceń przewodzonych | |
| DNV | Klasa A |
| Tekst dodatkowy | Obszar dystrybucji energii |
| DNV GL emisja zakłóceń | |
| DNV | Klasa A |
| Tekst dodatkowy | Obszar dystrybucji energii |
| Prądy harmoniczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasa A) | |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Migotanie | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | typ. 3 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
| typ. 6 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-8 |
| Częstotliwość | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Tekst dodatkowy | 60 s |
| Uwaga | Kryterium A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 1 kA/m |
| Tekst dodatkowy | 3 s |
| Częstotliwość | 0 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 300 A/m |
| Tekst dodatkowy | DC, 60 s |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 0,5 / 1 / 25 / 30 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 okresów |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 5 / 10 / 50 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A: 0,5 / 1 okres Kryterium B: 5 / 50 / 250 okresów |
| Pole magnetyczne o kształcie impulsu | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-9 |
| Natężenie pola kontrolnego | 1000 A/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumione przebiegi sinusoidalne (ring wave) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-12 |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Asymetryczne przewodzone zmienne zakłócające | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-16 |
| Poziom testu 1 | 15 Hz 150 Hz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 30 V 3 V |
| Poziom testu 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 3 V |
| Poziom testu 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 3 V 30 V |
| Poziom testu 4 | 15 kHz 150 kHz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 30 V |
| Poziom testu 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 30 V (10 s) |
| Poziom testu 6 | 150 Hz 180 Hz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 30 V (10 s) |
| Poziom testu 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 300 V (3 s) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumiony przebieg oscylacyjny | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-18 |
| Wejście, wyjście (poziom testu 1) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| Napięcie | 1 kV |
| Wejście, wyjście (poziom testu 2) | 10 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 2 kV |
| Wejście, wyjście (poziom testu 3) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 2,5 kV |
| Sygnały (poziom testu 1) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| Napięcie | 1 kV |
| Sygnały (poziom testu 2) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 2,5 kV |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumione pole magnetyczne oscylacyjne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-10 |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Poziom testu 1 | 100 kHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Poziom testu 2 | 1 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 2904618 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPI13 |
| Klucz produktu | CMPI13 |
| GTIN | 4055626909387 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3 261 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,261 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
ID dopuszczenia: E123528-20230713DNV
ID dopuszczenia: TAA00001YDBV
ID dopuszczenia: 44621/B1 BVType approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/111SEMI F47
ID dopuszczenia: SEMI F47CoC / Compliance Statement
ID dopuszczenia: 24PP124-01_0ABS
ID dopuszczenia: 26-0442641-PDAIECEx
ID dopuszczenia: IECEx SIQ 23.0001XATEX
ID dopuszczenia: SIQ 23 ATEX 161 XUKCA-EX
ID dopuszczenia: 23UKEX1677XCCC
ID dopuszczenia: 2023322303005406NEPSI-EX
ID dopuszczenia: GYJ23.1281X| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f4056b4b-5ea3-42a9-978c-864fcec62c5c |
Produkty kompatybilne
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
UWA 130 - Adapter montażowy 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Ogranicznik przepięć typ 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2905744
Korzyści
Zintegrowany MOSFET maksymalizuje dyspozycyjność systemu i niezawodność eksploatacyjną
Podwójne zabezpieczenie przepięciowe (OVP) bezpiecznie wyłącza wyjście przed przepięciami w przypadku usterki w celu ochrony odbiorników
Lakier ochronny zapewnia ochronę przed kurzem, gazami korozyjnymi i wilgotnością powietrza
Dopuszczenie ATEX/IECEx wg IEC 60079-0,-7, -11 i -15
Szeroki zakres temperatur od -40°C do +75°C umożliwia używanie w trudnych warunkach otoczenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław