Inteligentny UPS QUINT do integracji w istniejących sieciach przemysłowych: zapewnia nieprzerwane zasilanie urządzeń nawet w przypadku awarii zasilania. Battery Management System z IQ Technology i najwydajniejszą ładowarką do akumulatorów zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP
-
Zasilacz bezprzerwowy
2907080
QUINT USV, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, prąd ładowania: 5 A
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Wytrzymałość elektryczna maks. | 35 V DC |
Wewnętrzny bezpiecznik wejściowy | nie |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
udar przy załączaniu | ≤ 9 A (≤ 4 ms) |
Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
Próg włączania stały | 22 V DC |
Próg załączania dynamiczny | > 1 V / 100 ms |
Czas załączenia | maks. 3 s |
Czas włączenia w trybie akumulatorowym (uruchomienie akum.) | 8 s |
Spadek napięcia wejście/wyjście | 0,5 V DC |
Pobór prądu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 40,1 A |
Pobór prądu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 51,2 A |
Pobór prądu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
Pobór prądu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 6,1 A |
Pobór mocy PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 967 W |
Pobór mocy Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 1122 W |
Pobór mocy PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,6 W |
Pobór mocy PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 148 W |
Sprawność | typ. 97 % |
Liczba wyjść | 1 |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
Odporne na zwarcia | tak |
Test biegu jałowego | tak |
Czas przełączenia | 0 ms |
Ograniczenie prądu wyjściowego | W trybie sieciowym zgodnie z ograniczeniem prądu |
> 45 A (Zasilanie z akumulatora) | |
Straty mocy | 2,8 W (Zasilanie z sieci) |
13 W (Zasilanie z sieci) | |
3,51 W (Zasilanie z akumulatora) | |
16,4 W (Zasilanie z akumulatora) | |
Możliwość łączenia równoległego UPS | nie |
Możliwość łączenia szeregowego UPS | Nie |
Możliwość łączenia równoległego | tak, 5 (uwaga na ochronę przewodów) |
Możliwość łączenia szeregowego zasobników energii | nie |
Tryb sieciowy | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Zakres napięcia wyjściowego | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Prąd wyjściowy IN | 40 A |
Statyczny Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 60 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
Tryb akumulatorowy | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Zakres napięcia wyjściowego | 19 V DC ... 32 V DC |
Prąd wyjściowy IN | 40 A |
Statyczny Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
Napięcie końcowe | 32 V DC |
Napięcie końcowe ładowania (kompensacja temperatury) | 25 V DC ... 32 V DC |
Prąd ładowania (możliwość konfiguracji) | 5 A |
Pojemność znamionowa (bez dodatkowej ładowarki) | 7 Ah ... 100 Ah |
Maks. pojemność | 135 Ah |
Czas ładowania | 202,5 h |
Czas podtrzymania | 45 min (38 Ah) |
Ochr. przed kompl. rozład. | 19,2 V DC |
Technologia akumulatora | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Charakterystyka ładowania | IU0U |
IQ-Technology | tak |
Czujnik temperatury | tak |
Kompensacja temperatury (możliwość konfiguracji) | 42 mV/K |
Wejście | |
Pozycja | 1.x |
Przyłącze przewodów | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
drut | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,5 mm² ... 16 mm² |
drut (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka) |
Moment dokręcania | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
Wyjście | |
Pozycja | 2.x |
Przyłącze przewodów | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
drut | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,5 mm² ... 16 mm² |
drut (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka) |
8 mm (Tulejka) | |
Moment dokręcania | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
Sygnał | |
Pozycja | 3.x |
Przyłącze przewodów | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
drut | 0,2 mm² ... 1 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 1 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (zalecane) | |
linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
drut (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Długość odizolowania | 8 mm (drut/linka) |
Akumulator | |
Pozycja | 4.x |
Technika przyłączeniowa | |
Oznakowanie pinów | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Przyłącze przewodów | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
drut | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,5 mm² ... 16 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,5 mm² ... 16 mm² |
drut (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka) |
Moment dokręcania | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
Interfejs | EtherNet/IP (Modbus/TCP) |
Liczba interfejsów | 2 |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
Obsługiwane protokoły | EtherNet/IP™ (Explicit Messaging, Implicit Messaging) |
BootP | |
DHCP | |
DLR | |
Modbus/TCP | |
HTTPS (Webserver) | |
Rygiel | Haki zatrzasków |
Fizyka transmisji | Twisted-Pair |
Właściwości | Autonegotiation |
Autocrossing | |
Półdupleks lub pełen dupleks | |
automatyczne rozpoznawanie | |
Opcjonalnie: ustawianie ręczne | |
topologia | Gwiazda |
Linia | |
Szybkość transmisji. | 10 Mbit/s ... 100 Mbit/s |
Zasięg transmisji | maks. 100 m |
Czas cyklu | 30 ms (Domyślny) |
Czas dostępu | ≤ 2 s |
Chipset | Renesas R-IN32M3 |
Separacja potencjałów | tak |
Device ID | 1FF8hex |
Vendor ID | 232hex |
Adres IP | 192.168.019.023 (konfigurowalny) |
Sygnalizacja LED | |
Sposoby sygnalizacji | DC OK (zielony) |
Alarm (czerwony) | |
Tryb akumulatorowy (żółty) | |
SOC (czerwony, zielony) | |
Dane (czerwony, zielony) |
Typ produktu | Moduł UPS DC |
Rodzina produktów | QUINT USV |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1151000 h (25 °C) |
> 718500 h (40 °C) | |
> 365200 h (60 °C) | |
Dyrektywa w sprawie ochrony środowiska | Dyrektywa RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III (bez PE) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Czas | 126720 h |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 47 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 125 mm |
125 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN)) | |
Wymiary produktu przy montażu alternatywnym | |
Szerokość | 123 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 49 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Odstęp montażu prawo/lewo (pasywny) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny, pasywny) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Odstęp montażu góra/dół (aktywny) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
Odstęp montażu góra/dół (pasywny) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
Odstęp montażu góra/dół (aktywny, pasywny) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | na poziomej szynie nośnej NS 35/7,5 i NS 35/15 według EN 60715 |
Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
Materiał obudowy | Metal |
Wersja kołpaka | Stal nierdzewna X6Cr17 |
Wykonanie części bocznych | Aluminium AlMg3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 4000 m |
Klasa Klimatyczna | 3K3 (EN 60721) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | 2,3g |
Bardzo niskie napięcie PELV | |
Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
Dopuszczenie UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Dopuszczenie UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Dopuszczenie UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Oznaczanie | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Oznaczanie | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Oznaczanie | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Oznaczanie | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Oznaczanie | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Informacja | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Odporność na zakłócenia | Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg EN 61000-6-1 (środowisko mieszkalne), EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe) i EN 61000-6-5 (środowisko elektrowni i stacji elektroenergetycznej, strefa ), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
Emisja zakłóceń | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia w środowisku elektrowni), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli 3) |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
wyjście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
E/A/S | niesymetryczne |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-8 |
Częstotliwość | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
Tekst dodatkowy | 60 s |
Uwaga | Kryterium A |
Częstotliwość | 50 Hz |
60 Hz | |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Natężenie pola kontrolnego | 1 kA/m |
Tekst dodatkowy | 3 s |
Częstotliwość | 0 Hz |
Natężenie pola kontrolnego | 300 A/m |
Tekst dodatkowy | DC, 60 s |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 2907080 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMUI43 |
Klucz produktu | CMUI43 |
Strona katalogu | Strona 319 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626171715 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 752 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 592 g |
Numer taryfy celnej | 85371091 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528EAC
ID dopuszczenia: RU-DE.B.00184/20DNV
ID dopuszczenia: TAA00002K4KC
ID dopuszczenia: R-R-PCK-2907080LR
ID dopuszczenia: LR21417906TANK
ID dopuszczenia: TA22372MBV
ID dopuszczenia: 69394/A0 BVRINA
ID dopuszczenia: ELE382621XGABS
ID dopuszczenia: 23-2416092-PDAcUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827cULus Listed
cULus Listed
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | beb65106-9d79-46f6-a04d-a5934ccff924 |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 30,79 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Moduł akumulatorów 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Moduł akumulatorów 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Moduł akumulatorów 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Moduł akumulatorów 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Moduł akumulatorów 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Moduł akumulatorów 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Moduł akumulatorów 2320429
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Program konfiguracyjny 1252232
-
UPS-CONF - Program konfiguracyjny 2320403
Korzyści
Łatwa integracja w sieciach dzięki złączom PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® i USB
Ocena State of Health (SOH) i State of Charge (SOC) przez inteligentny Battery Management System (BMS)
Automatyczne wykrywanie pojemności i technologii akumulatora (VRLA-WTR, litowo-jonowy).
Monitorowanie prądu i napięcia wyjściowego oraz ręczne włączanie i wyłączanie systemu
SFB Technology wyzwala selektywnie standardowe wyłączniki nadprądowe. Podłączone równolegle urządzenia kontynuują pracę
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław