Złącze przepustowe - HDFKV 16 RD
0717681

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 76 A, przekrój: 0,5 mm2 - 25 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, szerokość: 12,1 mm, kolor: czerwona


Szczegóły produktu




Typ produktu Zacisk przelotowy
Liczba biegunów 1
Wymiar rastra 12,1 mm
Ilość przyłączy 2
Liczba rzędów 1
Liczba potencjałów 1
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Prąd znamionowy IN 76 A
Napięcie znamionowe UN 500 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV

Technika przyłączeniowa
System złączy HDFK 16
Przekrój znamionowy 16 mm²
Przyłącze przewodów zewnątrz
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku -90 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,5 mm² ... 25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,5 mm² ... 16 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,5 mm² ... 16 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,5 mm² ... 16 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,5 mm² ... 6 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,5 mm² ... 6 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 6 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 6 mm²
sonda wzorcowa B7
Długość odizolowania 16 mm
Moment dokręcania 2 Nm ... 2,3 Nm
Przyłącze przewodów wewnątrz
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku -90 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,5 mm² ... 25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,5 mm² ... 16 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,5 mm² ... 16 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,5 mm² ... 16 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,5 mm² ... 6 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,5 mm² ... 6 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 6 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 6 mm²
sonda wzorcowa B7
Długość odizolowania 16 mm
Moment dokręcania 2 Nm ... 2,3 Nm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowana
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy czerwona (3001)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa • Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.
Aby być w stanie rozpoznać i wyeliminować zagrożenia, personel musi znać podstawy elektrotechniki.
• Przestrzegać podanych tu danych technicznych oraz dokumentów w sekcji „Do pobrania“. W materiałach do pobrania można znaleźć ważne informacje, np. instrukcje montażu, rysunki techniczne i dane 3D.
• Kołnierz do wprowadzania przewodu nie jest zabezpieczony przed dotknięciem palcem. Nigdy nie podłączać i nie odłączać złączki szynowej pod napięciem. Podjąć odpowiednie środki ochrony przeciwporażeniowej.
 Brak jest połączenia elektrycznego z obudową. W przypadku wersji zielono-żółtych należy zapewnić uziemienie ochronne przy użyciu produktów z oznakowaniem PE.

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 12,1 mm
12,1 mm
Wysokość h 39,7 mm
Wymiary zewnętrzne
12,1 mm
Height h1 39,7 mm
Length l1 38,1 mm
Wymiary wewnętrzne
12,1 mm
Height h2 38,1 mm
Length l2 26,5 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,5 mm² / sztywny / > 20 N
0,5 mm² / giętki / > 20 N
25 mm² / sztywny / > 135 N
16 mm² / giętki / > 100 N

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Wzrost temp. ≤ 45 K
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 1. Koordynacja izolacji
Zastosowanie Ścianka metalowa 1˽mm
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 5,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 6,3 mm
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 2. Koordynacja izolacji
Zastosowanie Ścianka metalowa 4˽mm
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 500 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 5,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 6,3 mm
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 3. Koordynacja izolacji
Zastosowanie Ścianka metalowa 6˽mm
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 5,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 5 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie rozżarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura 960 °C
Czas działania 30 s
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Numer artykułu 0717681
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AABEDA
Klucz produktu AA1DAD
GTIN 4017918981914
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 41,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 41,52 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: NL-29947
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
500 V 76 A - 16

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19870911
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 85 A 20 - 4
Usegroup C
150 V 85 A 20 - 4
Usegroup D
300 V 10 A 20 - 4

KEMA-KEUR

Approval ID: 2169260.01
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
500 V 76 A - 16

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Produkty kompatybilne

Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność