Część wewnętrzna, bez belki prądowej
CSA
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 16 mm2 - 50 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, kolor: szary
Część wewnętrzna, bez belki prądowej
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |