CSA
Approval ID: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 65 A | 22 - 6 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-29947Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 57 A | - 10 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19870911Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 2169260.01Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 57 A | - 10 |