Terminal przyłączeniowy do PCB - SPTAF 1/ 6-3,5-EL MC:GY,GN
1301490

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: SPTAF 1/..-EL, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: wielokolorowy, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


Szczegóły produktu




Linia produktowa COMBICON Terminals S
Typ produktu Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Liczba biegunów 6
Wymiar rastra 3,5 mm
Liczba rzędów 1
Pinlayout Liniowe ustawienie kołków

Prąd znamionowy IN 16 A
Napięcie znamionowe UN 160 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV

Technika przyłączeniowa
Przekrój znamionowy 1,5 mm²
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze push-in
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Przy podłączaniu i ewentualnie ustawianiu drutu o przekroju 1,5 mm² mechaniczne siły poprzeczne, które mogą oddziaływać na złączkę szynową, muszą zostać zminimalizowane poprzez podparcie z boku.)
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 16
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Długość odizolowania 8 mm

Sposób montażu Lutowanie na fali

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni Kąpiel cynowa
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (2 - 4 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (2 - 4 µm Sn)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy wielokolorowy
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C
Dane materiałowe – element aktywujący
Materiał izolacyjny PBT
Grupa materiału izolacyjnego IIIa
CTI wg IEC 60112 275
Klasa palności wg UL 94 V0

Wskazówka dotycząca zastosowania Maks. średnica zewnętrzna izolacji żyły ≤ 3 mm

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 3,5 mm
22,5 mm
Wysokość h 12,8 mm
Installed height 10,2 mm
Length l 11 mm
Solder pin length P 2,6 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wielokrotne podłączanie i odłączanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,25 mm² / giętki / > 10 N
1,5 mm² / sztywny / > 40 N
1,5 mm² / giętki / > 40 N

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Suma temperatury otoczenia i nagrzania złączki przyłączeniowej PCB nie może przekraczać górnej temperatury granicznej.
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 0,8 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 1,6 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie rozżarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura 850 °C
Czas działania 5 s
Starzenie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1301490
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 65 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AAABBA
Klucz produktu AALBGH
GTIN 4063151547257
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 3,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,34 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 8 A 24 - 16
Usegroup D
300 V 8 A 24 - 16

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
160 V 16 A 0,2 - 1,5

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
Przycisk zwalniający obsługiwany palcem dla większego komfortu
Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania