Terminal przyłączeniowy do PCB - SMKDS 2,5/10-5,08 BD:10-1 Q SO
1700064

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: SMKDS 2,5, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 50 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1


Szczegóły produktu




Konstrukcja Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo
Linia produktowa COMBICON Terminals M
Typ produktu Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Liczba biegunów 10
Wymiar rastra 5,08 mm
Ilość przyłączy 10
Liczba rzędów 1
Liczba potencjałów 10
Pinlayout Liniowe ustawienie kołków

Prąd znamionowy IN 20 A
Napięcie znamionowe UN 400 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV

Technika przyłączeniowa
Konstrukcja Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 14
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,14 mm² ... 0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,14 mm² ... 0,75 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,25 mm² ... 0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Długość odizolowania 11 mm
Moment dokręcania 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Sposób montażu Lut Lut
Sposób montażu Lut

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni Kąpiel cynowa
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C

Wskazówka dotycząca zastosowania W celu zapewnienia bezpiecznego podłączenia przewodów należy przestrzegać podanych momentów dokręcenia. Szczególnie w przypadku dwubiegunowych i trzybiegunowych terminali przyłączeniowych do PCB pojedynczy styk lutowniczy na każdy punkt połączeniowy nie jest wystarczający. Dlatego terminale wymagają podparcia podczas podłączania przewodów (przytrzymanie ręką, oparcie o urządzenie).

Rysunek wymiarowy
Szerokość 50,8 mm
Wysokość 23,5 mm
Wysokość konstr. 20 mm
Długość kołka lutowniczego 3,5 mm
Długość 14,25 mm
Długość kołka lutowniczego 3,5 mm
Wymiary kołka 1 x 0,9 mm
Średnica otworu 1,4 mm
Wymiar rastra 5,08 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,14 mm² / sztywny / > 10 N
0,14 mm² / giętki / > 10 N
2,5 mm² / sztywny / > 50 N
2,5 mm² / giętki / > 50 N

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Suma temperatury otoczenia i nagrzania złączki przyłączeniowej PCB nie może przekraczać górnej temperatury granicznej.
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym
Specyfikacja pomiarowa DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 3,2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 3 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 3,2 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie rozżarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura 850 °C
Czas działania 5 s
Starzenie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 105 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Numer artykułu 1700064
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AAACAA
Klucz produktu AAMFHE
GTIN 4046356592246
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 23,713 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 23,713 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów