Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDSO 2,5/ 4-L KMGY BD:5-8 SO
1301983

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: MKDSO 2,5/..-L, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: jasnoszary, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie


Szczegóły produktu




Konstrukcja Blok złączy do druku prostopadły do płytki drukowanej
Linia produktowa COMBICON Terminals M
Typ produktu Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Liczba biegunów 4
Wymiar rastra 5 mm
Ilość przyłączy 4
Liczba rzędów 1
Liczba potencjałów 4
Pinlayout Liniowe ustawienie kołków

Prąd znamionowy IN 24 A
Napięcie znamionowe UN 400 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV

Technika przyłączeniowa
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Przyłącze przewodów
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 14
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,14 mm² ... 0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,14 mm² ... 0,75 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,25 mm² ... 0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Długość odizolowania 8 mm
Moment dokręcania 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Sposób montażu Lutowanie na fali Lutowanie na fali
Sposób montażu Lutowanie na fali

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy jasnoszary (7035)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 5 mm
20,95 mm
Wysokość h 21,25 mm
Length l 15,3 mm
Solder pin length P 3,5 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,14 mm² / sztywny / > 10 N
0,14 mm² / giętki / > 10 N
2,5 mm² / sztywny / > 50 N
2,5 mm² / giętki / > 50 N

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Suma temperatury otoczenia i nagrzania złączki przyłączeniowej PCB nie może przekraczać górnej temperatury granicznej.
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym
Specyfikacja pomiarowa DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 3,2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 3,2 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie rozżarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura 850 °C
Czas działania 5 s
Starzenie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 105 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 55 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1301983
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 100 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży ACHADA
Klucz produktu ACHADA
GTIN 4063151548605
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 8,296 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,678 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE

ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 10 A 28 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
450 V 24 A - 2,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 20 A 30 - 12

Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
450 V 24 A 0,2 - 2,5

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Korzyści

Bezobsługowość i odporność na wibracje dzięki technologii „Reakdyn” i elementom sprężynowym
Terminal przyłączeniowy do PCB jest ustawiony prostopadle do PCB
Stosowane na całym świecie popularne przyłącze śrubowe