linia produktowa COMBICON Terminals XL
przekrój 16 mm2
raster 10 mm
rodzaj przyłącza Przyłącze dźwigniowe Push-in
rodzaj montażu Lutowanie na fali
Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 76 A, przekrój znamionowy: 16 mm2, liczba potencjałów: 1, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 1, rodzina produktów: LPT 16/, raster: 10 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze dźwigniowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,6 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton