Terminal przyłączeniowy do PCB - FRONT 2,5-H/SA10-EX
1700325

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 21 A, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 1, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 1, rodzina produktów: FRONT 2,5-H-EX, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Czołowy zacisk śrubowy, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!


Szczegóły produktu




Konstrukcja Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo
Linia produktowa COMBICON Terminals M
Typ produktu Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Liczba biegunów 1
Wymiar rastra 5 mm
Ilość przyłączy 1
Liczba rzędów 1
Liczba potencjałów 1
Pinlayout Liniowe ustawienie kołków

Prąd znamionowy IN 21 A
Napięcie znamionowe UN 176 V
prąd znamionowy / przekrój przewodów 21 A/2,5 mm²
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 176 V

Dopuszczenie Ex
Oznaczanie 0344 II 2GD / Ex eb IIC Gb
Certyfikat badania typu UE KEMA 00ATEX2053 U
Certyfikat IECEx IECEx KEM 07.0023 U

Technika przyłączeniowa
Konstrukcja Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Czołowy zacisk śrubowy
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 14
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,2 mm² ... 0,75 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,2 mm² ... 0,75 mm²
Długość odizolowania 9 mm
Moment dokręcania 0,4 Nm ... 0,5 Nm

Sposób montażu Lutowanie na fali Lutowanie na fali
Sposób montażu Lutowanie na fali

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C

Rysunek wymiarowy
Szerokość 7,5 mm
Wysokość 23,5 mm
Wysokość konstr. 18,5 mm
Długość kołka lutowniczego 5 mm
Długość 19,5 mm
Długość kołka lutowniczego 5 mm
Wymiary kołka 0,8 x 0,8 mm
Średnica otworu 1,2 mm
Wymiar rastra 5 mm
Konstrukcja PCB
Odstępy między kołkami 10 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
2,5 mm² / giętki / > 50 N
2,5 mm² / sztywny / > 50 N

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Suma temperatury otoczenia i nagrzania złączki przyłączeniowej PCB nie może przekraczać górnej temperatury granicznej.
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 176 V
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 3,2 mm
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 3,2 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie rozżarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura 850 °C
Czas działania 5 s
Starzenie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1700325
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Klucz sprzedaży AAACAA
Klucz produktu AAMFDA
Strona katalogu Strona 159 (C-1-2013)
GTIN 4017918022815
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 3,561 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,344 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cULus Recognized

Approval ID: FILE E192998
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
176 V 10 A 30 - 12
Z przekładką rastrową 275 V 20 A 30 - 12

ATEX

Approval ID: KEMA 00ATEX2053 U
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
176 V 21 A - 2,5
Z przekładką rastrową 275 V 21 A - 2,5
z 2 przekładkami rastrowymi 440 V 21 A - 2,5

IECEx

Approval ID: IECEx KEM 07.0023U
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
176 V 21 A - 2,5
Z przekładką rastrową 275 V 21 A - 2,5
z 2 przekładkami rastrowymi 440 V 21 A - 2,5

EAC Ex

Approval ID: B.00065/19

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Spełnia podwyższone wymogi bezpieczeństwa dla obszarów zagrożonych wybuchem - rodzaj ochrony przed zapłonem „Ex eb” wg IEC 60079-7
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów