IECEE CB Scheme
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
cULus Recognized
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 14 |
Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |