Terminal przyłączeniowy do PCB - FKDSO 2,5/ 2-L GY M+M-
1307109

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 22 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: FKDSO 2,5/..-L, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: szary, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie


Szczegóły produktu




Typ produktu Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Liczba biegunów 2
Wymiar rastra 5 mm
Ilość przyłączy 2
Liczba rzędów 1
Liczba potencjałów 2
Pinlayout Liniowe ustawienie kołków

Prąd znamionowy IN 22 A
Napięcie znamionowe UN 250 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV

Technika przyłączeniowa
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze push-in
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 14
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Długość odizolowania 10 mm

Sposób montażu Lutowanie na fali Lutowanie na fali
Sposób montażu Lutowanie na fali

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy szary (7042)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Dane materiałowe – element aktywujący
Kolor dźwigni obsługowej pomarańczowy (2003)
Materiał izolacyjny PBT GF
Grupa materiału izolacyjnego IIIa
CTI wg IEC 60112 275
Klasa palności wg UL 94 V0

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 5 mm
10,9 mm
Wysokość h 14,85 mm
Length l 18,8 mm
Solder pin length P 3,5 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
2,5 mm² / sztywny / > 50 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
4 mm² / giętki / > 60 N

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Suma temperatury otoczenia i nagrzania złączki przyłączeniowej PCB nie może przekraczać górnej temperatury granicznej.
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 1 TΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 3,2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 1,25 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 3,2 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie rozżarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura 850 °C
Czas działania 5 s
Starzenie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 105 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 55 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Numer artykułu 1307109
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży ACHBAA
Klucz produktu ACHADA
GTIN 4063151560799
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 2,496 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,496 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101
ECLASS-9.0 27440401

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 22 A 0,2 - 2,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 10 A 24 - 14
Usegroup D
300 V 5 A 24 - 14

Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 22 A 0,2 - 2,5

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
Technologia Push-in zapewniająca szybkie i łatwe oprzewodowanie
Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej