System wprowadzania kabli i dławnice kablowe
Zastosowanie dławnic kablowych gwarantuje niezawodne i odporne wprowadzanie pojedynczych kabli do szafy sterowniczej. System kompaktowych przepustów kablowych CES to rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów i zwiększenie uporządkowania przy podłączaniu wielu przewodów niezakończonych złączem. Dostępne są różne łączone moduły lub wieloprzewodowe płytki przepustowe.
Więcej informacjiDławnice kablowe
Dławnice kablowe do zastosowań standardowych
Do zastosowań uniwersalnych zalecamy wybór wygodnych w montażu dławnic kablowych firmy Phoenix Contact z doskonałą odciążką. Oferta obejmuje dławnice jednostronne z uszczelką pierścieniową do obudów z króćcem na dławnicę oraz dławnice pełne do obudów z gwintem. Do przewodów ekranowanych są dostępne niezawodne dławnice kablowe EMC z elastycznymi sprężynami stykowymi ekranu umożliwiającymi łatwy montaż na miejscu. Lamele o wysokim przewodnictwie zapewniają przy tym niezawodne połączenie o niskiej rezystancji i oporze indukcyjnym między ekranem przewodu a obudową styków.
- Dławnice kablowe z poliamidu, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68, gwint metryczny Pg lub NPT
- Mosiężne dławnice kablowe niklowane, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68/IP69K, gwint metryczny Pg lub NPT
- Dławnice kablowe EMC z mosiądzu, niklowane, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68, gwint metryczny lub Pg
Dławnice kablowe do obszarów zagrożonych wybuchem
Dławnice kablowe do obszaru Ex
Dławnice kablowe Ex firmy Phoenix Contact gwarantują najwyższy stopień bezpieczeństwa w obszarach przemysłowych zagrożonych wybuchem. Dostępne są wersje do kabli zbrojonych i niezbrojonych, rodzaj zabezpieczenia osłona ognioszczelna (typ „d”), budowa wzmocniona (typ „e”) oraz zabezpieczenie przed oparami (typ „nR”). Dławnice kablowe posiadają dopuszczenia zgodne z międzynarodowymi normami (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i zapewniają stopień ochrony IP66/IP67 i IP68.
- Mosiądz, do kabli zbrojonych do stopnia ochrony „e”, do kabli niezbrojonych do rodzaju zabezpieczenia „d”, „e” i „nR”
- Stal nierdzewna, do kabli zbrojonych i niezbrojonych do rodzaju zabezpieczenia „d”, „e” i „nR”
- Z ekologicznymi uszczelkami z termoplastycznego elastomeru (LSF)
- Śruby zamykające i kompensacja ciśnienia do wszystkich wersji
Przepust kablowy z różnymi kablami i listwą ze złączkami
Modułowy system przepustów kablowych
Przepust kablowy CES modular umożliwia łączenie różnych przelotek kablowych, co pozwala na szybkie i elastyczne wprowadzanie do szafy sterowniczej kabli konfekcjonowanych i niekonfekcjonowanych. System przepustów kablowych umożliwia bezpieczne uszczelnienie i odciążenie naciągu wg PN-EN 50262. Poszczególne elementy są dostępne w różnych kształtach i do różnych średnic kabli. Przelotki kablowe są bardzo wytrzymałe i zapewniają niezawodne uszczelnienie przepustu kablowego o stopniu ochrony IP54.
Płytka przepustowa do paneli szafy sterowniczej
Płytki przepustowe do kabli niekonfekcjonowanych
CES Multigates to wzmocnione metalem płytki na przepust kablowy. Płytki przepustowe oferują liczne możliwości przeprowadzenia przewodów przez panel szafy sterowniczej przy zachowaniu wysokiej szczelności. Płytki CES Multigates umożliwiają wprowadzenie do szafy sterowniczej nawet 37 niekonfekcjonowanych kabli przez jeden element. Płytki przepustowe mogą być używane również na zewnątrz budynków.
Korzyści
- Oszczędność miejsca na szafie sterowniczej poprzez przeniesienie złącza do jej wnętrza
- Łatwa obsługa: nie są konieczne specjalne narzędzia
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki wytrzymałemu olejoodpornemu wykonaniu
- Wysoka szczelność dzięki uniwersalnym przelotkom z odciążką
- Szeroki asortyment produktów – wersje do różnych zastosowań
- Wysoka stabilność kształtu ramek z tworzywa sztucznego dzięki metalowym wkładkom