SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 PP
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1687981
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 8-bieg., Wtyk, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
| Informacje ogólne | Typ połączenia styków - połączenie zaciskane |
| Sposób montażu | Montaż czołowy (M16 x 1,5) |
| Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
| Zastosowanie | Sygnał |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | nie |
| Kodowanie | A |
| Rodzaj gwintu | M12 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Materiał Masa zalewowa | PUR (zalewane) |
| Materiał Obudowa stykowa | PA 6.6 |
| Materiał Zestyk | CuZn |
| Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
| Materiał Uszczelka | FKM |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał uchwytu | Mosiądz, niklowany |
| Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
| Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 30 V (AC) |
| 30 V (DC) | |
| Prąd znamionowy IN | 2 A |
| maksymalny opór przewodu | 80 mΩ/m |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
| Sposób połączenia styku | Pin |
| Przekrój przewodu | 0,25 mm² |
| Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja głowicy | Wtyk |
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Rodzaj rygla głowica | Blokada zewnętrzna Push-Pull |
| Kodowanie | A |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
| Długość przewodów | 0,5 m |
| Typ przewodu | skrętka TPE |
| Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,15 mm ±0,07 mm |
| Pojedyncze żyły, kolor | biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony |
| Przekrój przewodu | 0,25 mm² |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 14x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 24 |
| Materiał izolacji żył | TPE |
| Grubość ścianki izolacji | 0,21 mm (Izolacja żył) |
| Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
| Napięcie pomiarowe przewodu | 2000 V AC |
| Oporność linii | ≤ 80 mΩ/m |
| Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 20 MΩ*km |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
| IP65 (w stanie wetkniętym) | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
| Normy/przepisy | wg IEC 61076-2-010 |
| Wskazówka | Push-Pull |
| Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
| Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
| Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
| Normy/przepisy | zgodnie z EN 50155 |
| Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
| Normy/przepisy | zgodnie z EN 61373:2011 |
| Numer artykułu | 1687981 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABQCAB |
| Klucz produktu | ABQCAB |
| GTIN | 4067923248076 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 26,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 24,463 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław