Wtyki światłowodowe - VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-5
1657122

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel break out, włókna polimerowe 980/1000 µm, SC-RJ/IP67 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód przystosowany do układania na zewnątrz w osłonie UV, długość: 5 m


Szczegóły produktu




Liczba biegunów 2
wygląd wtyku SCRJ zgodnie z DIN EN 50377-6-1
Ilość gniazd 2

Tłumienie < 2,5 dB (przy 660 nm)
Środek transmisyjny Światłowód

Materiał obudowy PBT/nowe srebro

Liczba cykli wtykania ≥ 1000
Głowica 1
Stopień ochrony IP20

Budowa kabla
Typ przewodu Włókno polimerowe (980 / 1000 µm)
Rodzaj przewodu Kabel breakout
płaszcz zewnętrzny, materiał PE
płaszcz zewnętrzny, kolor czarny
Parametry mechaniczne
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 30 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 30 mm
Liczba cykli zginania
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 30 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 30 mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 70 °C
Kabel światłowodowy
Liczba włókien 2
włókno Włókno polimerowe, 980/1000 µm
typ włókna Włókna POF A4A
Środek transmisyjny Światłowód

Tłumienie < 2,5 dB (przy 660 nm)

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 50 °C

Numer artykułu 1657122
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży ABNACD
Klucz produktu ABNACD
Strona katalogu Strona 214 (PC-2009)
GTIN 4046356100182
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 76 g
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27061003
ECLASS-10.0.1 27061003
ECLASS-11.0 27061003

ETIM

ETIM 7.0 EC002607

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121607

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”