VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P - Wkładka ogranicznika typ 2
2909636

Zapasowy wtyk do ogranicznika przepięć serii VALVETRAB SEC do iskiernika N-PE.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Bardzo wąska konstrukcja, zaledwie 12 mm na każdy biegun
Wysokosprawny gazowany ogranicznik przepięć do ochrony N/PE