Łączniki wtykowe płytek drukowanych - TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BD:G-B SO
1302522

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: TFMC 1,5/..-ST, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: MINI COMBICON, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


Szczegóły produktu




Linia produktowa COMBICON Connectors S
Typ produktu Wtyk płytki drukowanej
Liczba biegunów 3
Wymiar rastra 3,5 mm
Liczba rzędów 1

Prąd znamionowy IN 8 A
Napięcie znamionowe UN 160 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Opór przejścia 3,3 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV

Technika przyłączeniowa
Konstrukcja Standard
System złączy MINI COMBICON
Przekrój znamionowy 1,5 mm²
Rodzaj styku Gniazdo
Blokada
Rodzaj rygla bez
Kołnierz mocujący bez
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze push-in
Kierunek przyłączania przewód/płytka 0 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 16
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm
Długość odizolowania 10 mm
Dane tulejek nieizolowanych
Zalecana praska zaciskowa 1212034 CRIMPFOX 6
końcówki tulejkowe bez izolacyjnego kołnierza, wg DIN 46228-1 Przekrój: 0,25 mm²; Długość: 7 mm
Przekrój: 0,34 mm²; Długość: 7 mm
Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 1 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 10 mm
Dane tulejek izolowanych
Zalecana praska zaciskowa 1212034 CRIMPFOX 6
końcówki tulejkowe z izolacyjnym kołnierzem, wg DIN 46228-4 Przekrój: 0,14 mm²; Długość: 8 mm
Przekrój: 0,25 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 0,34 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 10 mm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni Kąpiel cynowa
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C
Dane materiałowe – element aktywujący
Kolor dźwigni obsługowej pomarańczowy (2003)
Materiał izolacyjny PBT
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0

Rysunek wymiarowy
Szerokość 11,3 mm
Wysokość 15,7 mm
Wysokość konstr. 15,7 mm
Długość 22,9 mm
Wymiar rastra 3,5 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wielokrotne podłączanie i odłączanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
1,5 mm² / sztywny / > 40 N
1,5 mm² / giętki / > 40 N
Siły wtykania/wyciągania
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli 25
Siła wtykania na biegun ok. 8 N
Siła wyciągania na biegun ok. 6 N
Mocowanie styków podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy
Wymaganie >20 N
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość napisów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wymiarów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie trwałości
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza 2,95 kV
Rezystancja styku R1 3,3 mΩ
Rezystancja styku R2 3,4 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania 25
Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą 100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane 1,39 kV
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Badanie termiczne | Grupa badań C
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów 10
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Cykle temperatury
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 1,5 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 1,6 mm

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1302522
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 1 000 Szt.
Klucz sprzedaży AAAEAB
Klucz produktu AABFTA
GTIN 4063151548919
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 3,619 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,58 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 8 A 24 - 16
Usegroup C
Okablowanie fabryczne 50 V 8 A 24 - 16

Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom