IECEE CB Scheme
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
cULus Recognized
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
Okablowanie fabryczne | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |