Złącze do PCB - SPC 5/ 3-ST-7,62 BD:A-CQ
1336721

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: SPC 5/..-ST, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: POWER COMBICON 5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


Szczegóły produktu




Linia produktowa COMBICON Connectors L
Typ produktu Wtyk płytki drukowanej
Liczba biegunów 3
Wymiar rastra 7,62 mm
Liczba rzędów 1

Prąd znamionowy IN 41 A
Napięcie znamionowe UN 1000 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Opór przejścia 0,8 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3) 1000 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 8 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 1000 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 8 kV

Technika przyłączeniowa
Konstrukcja Standard
System złączy POWER COMBICON 5
Przekrój znamionowy 6 mm²
Rodzaj styku Gniazdo
Blokada
Rodzaj rygla bez
Kołnierz mocujący bez
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze push-in
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku 0 °
Kierunek przyłączania przewód/płytka 0 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 10 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 8
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 4 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm
Długość odizolowania 15 mm
Dane tulejek nieizolowanych
Zalecana praska zaciskowa 1212034 CRIMPFOX 6
końcówki tulejkowe bez izolacyjnego kołnierza, wg DIN 46228-1 Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm
Przekrój: 1 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Przekrój: 2,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Przekrój: 4 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Przekrój: 6 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Dane tulejek izolowanych
Zalecana praska zaciskowa 1212034 CRIMPFOX 6
końcówki tulejkowe z izolacyjnym kołnierzem, wg DIN 46228-4 Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 10 mm ... 15 mm
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Przekrój: 1 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Przekrój: 2,5 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm
Przekrój: 4 mm²; Długość: 12 mm ... 15 mm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni Kąpiel cynowa
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C

Rysunek wymiarowy
Szerokość 22,86 mm
Wysokość 19,8 mm
Długość 38,5 mm
Wymiar rastra 7,62 mm

Uwaga dotycząca eksploatacji Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem.

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wielokrotne podłączanie i odłączanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
10 mm² / sztywny / > 90 N
6 mm² / giętki / > 80 N
Siły wtykania/wyciągania
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli 50
Siła wtykania na biegun ok. 8 N
Siła wyciągania na biegun ok. 6 N
Mocowanie styków podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy
Wymaganie >20 N
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość napisów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wymiarów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie trwałości
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza 7,3 kV
Rezystancja styku R1 0,8 mΩ
Rezystancja styku R2 0,8 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania 50
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą 100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane 3,31 kV
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Badanie termiczne | Grupa badań C
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów 12
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Cykle temperatury
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 1000 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 8 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 8 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 12,5 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 1000 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 8 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 8 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 8 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 1000 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 6 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 5,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 5,5 mm

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1336721
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 1 000 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AABCCA
Klucz produktu AADFBA
GTIN 4063151638115
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 15,511 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 14,45 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
600 V 35 A 24 - 8
Usegroup C
600 V 35 A 24 - 8

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku
Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach