EAC
cULus Recognized
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 16 mm2, kolor: niebiesko-szary, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Srebrny, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: SPC 16/..-ST, wymiar rastra: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: POWER COMBICON 16, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |