Złącze do PCB - FKCVW 2,5/14-STF
1910322

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: FKCVW 2,5/..-STF, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: -90 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Śruby mocujące, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


Szczegóły produktu




Konstrukcja Standard
Linia produktowa COMBICON Connectors M
Typ produktu Wtyk płytki drukowanej
Liczba biegunów 14
Wymiar rastra 5 mm
Ilość przyłączy 14
Liczba rzędów 1
Kołnierz mocujący Kołnierz śrubowy
Liczba potencjałów 14

Prąd znamionowy IN 12 A
Napięcie znamionowe UN 320 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Opór przejścia 1,1 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV

Technika przyłączeniowa
Konstrukcja Standard
System złączy COMBICON MSTB 2,5
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Rodzaj styku Gniazdo
Blokada
Rodzaj rygla Śruby mocujące
Kołnierz mocujący Kołnierz śrubowy
Moment dokręcania 0,3 Nm
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze push-in
Kierunek przyłączania przewód/płytka -90 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica 2,8 mm x 2,0 mm / 2,3 mm
Długość odizolowania 10 mm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni Kąpiel cynowa
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C
Dane materiałowe – element aktywujący
Materiał izolacyjny PBT
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 5 mm
Szerokość [w] 80,02 mm
Wysokość [h] 19,1 mm
Długość [l] 26,6 mm
Wysokość 19,1 mm

Kołnierz
Moment dokręcania 0,3 Nm

Uwaga dotycząca eksploatacji Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem.

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wielokrotne podłączanie i odłączanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
2,5 mm² / sztywny / > 50 N
2,5 mm² / giętki / > 50 N
Siły wtykania/wyciągania
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli 25
Siła wtykania na biegun ok. 9 N
Siła wyciągania na biegun ok. 6 N
Mocowanie styków podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy
Wymaganie >20 N
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość napisów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wymiarów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie trwałości
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza 4,8 kV
Rezystancja styku R1 1,1 mΩ
Rezystancja styku R2 1,1 mΩ
Rezystancja styku R2 2 piętro 1,5 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania 25
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą 105 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane 2,21 kV
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Badanie termiczne | Grupa badań C
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów 12
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 3,2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 1,6 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 3,2 mm

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1910322
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AAAFBB
Klucz produktu AACFHD
Strona katalogu Strona 281 (C-1-2013)
GTIN 4017918175108
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 24,908 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 24,4 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia SK


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60988-B1B2
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19931011
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 10 A 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40004701
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5