Złącze do PCB - FKC 2,5/16-STF-5,08 BU
1306110

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: niebieski, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, rodzina produktów: FKC 2,5/..-STF, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: CLASSIC COMBICON, blokada: Śruby mocujące, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


Szczegóły produktu




Linia produktowa COMBICON Connectors M
Typ produktu Wtyk płytki drukowanej
Liczba biegunów 16
Wymiar rastra 5,08 mm
Liczba rzędów 1

Prąd znamionowy IN 12 A
Napięcie znamionowe UN 320 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Opór przejścia 1,5 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV

Technika przyłączeniowa
System złączy CLASSIC COMBICON
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Rodzaj styku Gniazdo
Blokada
Rodzaj rygla Śruby mocujące
Kołnierz mocujący Kołnierz śrubowy
Moment dokręcania 0,3 Nm
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze push-in
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku 0 °
Kierunek przyłączania przewód/płytka 0 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica 2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm
Długość odizolowania 10 mm
Dane tulejek nieizolowanych
Zalecana praska zaciskowa 1212034 CRIMPFOX 6
końcówki tulejkowe bez izolacyjnego kołnierza, wg DIN 46228-1 Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 1 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 2,5 mm²; Długość: 10 mm
Dane tulejek izolowanych
Zalecana praska zaciskowa 1212034 CRIMPFOX 6
końcówki tulejkowe z izolacyjnym kołnierzem, wg DIN 46228-4 Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 1 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm
Przekrój: 2,5 mm²; Długość: 10 mm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni Kąpiel cynowa
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Cyna (4 - 8 µm Sn)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy niebieski (5015)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C
Dane materiałowe – element aktywujący
Kolor dźwigni obsługowej pomarańczowy (2003)
Materiał izolacyjny PBT
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0

Rysunek wymiarowy
Szerokość 91,38 mm
Wysokość 15 mm
Wysokość konstr. 15 mm
Długość 25,73 mm
Wymiar rastra 5,08 mm

Moment dokręcania 0,3 Nm

Uwaga dotycząca eksploatacji Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem.

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wielokrotne podłączanie i odłączanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
2,5 mm² / sztywny / > 50 N
2,5 mm² / giętki / > 50 N
Siły wtykania/wyciągania
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli 25
Siła wtykania na biegun ok. 8 N
Siła wyciągania na biegun ok. 6 N
Mocowanie styków podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy
Wymaganie >20 N
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość napisów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wymiarów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie trwałości
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza 4,8 kV
Rezystancja styku R1 1,5 mΩ
Rezystancja styku R2 1,6 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania 25
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą 100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane 2,21 kV
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Badanie termiczne | Grupa badań C
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów 20
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 4 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 3 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 3,2 mm

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1306110
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AAAFAB
Klucz produktu AACFBE
GTIN 4063151555160
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 28,087 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 28,087 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 10 A 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5