Wkładka stykowa D-SUB - VS-09-BU-DSUB-HD-ER
1656136

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 15 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: żeński, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-09-...


Szczegóły produktu




Konstrukcja D-SUB
Typ produktu Wkładka żeńska
Liczba biegunów 15
wygląd wtyku D-SUB 9
Zastosowanie wielopolowa
Wykonanie Gniazdo
Ekranowany tak
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 2

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101 250 V
napięcie znamionowe (III/3) 60 V
Znamionowe napięcie udarowe 1 kV
prąd obliczeniowy 3 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze 1000 V

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza Kołki lutownicze

Rysunek wymiarowy
Szerokość 21,6 mm
Wysokość 17,1 mm
Długość 31,19 mm

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku Złoty
materiał uchwytu styków termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0

Liczba cykli wtykania ≥ 50

Dane mechaniczne
siła wtykania na styk sygnałowy ≤ 3,40 N

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -55 °C ... 105 °C

Sposób montażu Montaż na śruby

Numer artykułu 1656136
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży ABNADB
Klucz produktu ABNADB
Strona katalogu Strona 211 (C-2-2013)
GTIN 4046356029612
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 15,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 11,31 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Wysoka gęstość upakowania dzięki 15 stykom sygnałowym w D-SUB Shell rozm. 1
Łatwy montaż