Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, uchwyt do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...
Styki mocy muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzą one w zakres dostawy uchwytów styków. W uchwytach styku montuje się po jednym styku męskim i żeńskim.
Konstrukcja
D-SUB
Typ produktu
Wkładka żeńska
Liczba biegunów
2
Ilość gniazd
1
Wykonanie
Gniazdo
Ekranowany
tak
Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza
Kołki lutownicze
Rysunek wymiarowy
Szerokość
12,6 mm
Wysokość
12,93 mm
Długość
31,19 mm
Klasa palności wg UL 94
V0
materiał powierzchni styku
Złoty
materiał uchwytu styków
PBTP
Materiał obudowy
stal chromowana na żółto
Liczba cykli wtykania
≥ 500
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-55 °C ... 125 °C
Sposób montażu
Montaż na śruby
Numer artykułu
1688421
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
ABNADB
Klucz produktu
ABNADB
Strona katalogu
Strona 214 (C-2-2013)
GTIN
4017918818357
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
9,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
9,83 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
DE
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 118976
EAC
ID dopuszczenia: B.01687
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych