Łącznik RJ45 - CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8
1086108

Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: 2x RJ45, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 i IP67 lub bezpośredniego montażu w ściance obudowy


Szczegóły produktu




Konstrukcja RJ45
Typ produktu Wkładka żeńska
Liczba biegunów 8
Ilość gniazd 2

napięcie znamionowe (III/3) 72 V (DC)
prąd obliczeniowy 1 A (przy 60 ℃)
napięcie robocze maksymalne Umax 72 V DC
Zakres częstotliwości 500 MHz
Rezystancja izolacji min. 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa > 1000 V DC
Rezystancja przejścia 200 mΩ (Strona wejściowa do strony wyjściowej przewodu głównego)

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza 2x RJ45

Rysunek wymiarowy
Szerokość 17,8 mm
Wysokość 22,5 mm
Długość 27 mm
Odległość otworów w poziomie 2,95 mm
Odległość otworów w pionie 3 mm

Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał powłoki obudowy metalizowana
materiał styku Stal sprężynowa
materiał powierzchni styku Złoto na niklu
Materiał obudowy Cynkowy odlew ciśnieniowy

Liczba cykli wtykania ≥ 750

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) 60 °C

Normy/przepisy IEC 60603-7
DIN EN 50173-1
ISO/IEC 11801-Am.1
IEC 60068-2

Sposób montażu Zatrzaśnięcie

Numer artykułu 1086108
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży ABNABC
Klucz produktu ABNABC
GTIN 4055626877808
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 15,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,4 g
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 19179290
ECLASS-11.0 19179090

ETIM

ETIM 8.0 EC002608

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

cUL Recognized

UL Recognized

EAC

cULus Recognized


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Montaż bez użycia narzędzi specjalnych
Zwarta konstrukcja
Adapter Keystone do bezpośredniego wbudowania w ściankę obudowy
Wytrzymała konstrukcja
10 Gb/s
CAT6A wg ISO/IEC 11801
Ekranowanie 360°
Kompatybilny z PoE++