Wkładka stykowa - HC-A 16-EBUC-32
1677050

wkładka styku żeńskiego HEAVYCON, seria A16, 16-polowa, złącze zaciskane, numeracja 17 ... 32


Szczegóły produktu




Informacje ogólne do obudowy HC-D25/ HC-D50, styk zaciskany CK2,5-ED (styki zaciskane nie znajdują się w zakresie dostawy)
Informacje ogólne Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Konstrukcja D25
D50
Typ produktu Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów 16
wygląd wtyku 16+PE
Typ styku toczone
Seria HC-A
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Technika przyłączeniowa
Technika przyłączeniowa Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy IEC / EN 
Przyłącze przewodów
Przekrój przyłącza 0,14 mm² ... 4 mm² (dotyczy linek)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG 20 ... 12
Długość odizolowanych pojedynczych żył 8 mm

Rysunek wymiarowy
Szerokość 23 mm
Wysokość 31,7 mm
Długość 72 mm
Odległość otworów w poziomie 66 mm
Odległość otworów w pionie 16 mm
Parametry mechaniczne
Średnica styków 2,5 mm

napięcie znamionowe (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
prąd obliczeniowy 16 A
Napięcie probiercze 4 kV AC

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków PA

Liczba cykli wtykania ≥ 500

Budowa kabla
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych 8 mm

Informacja montażowa Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)

Przepisy budowy i badania DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Badania DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352

Numer artykułu 1677050
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF7ABB
Klucz produktu BF7ABB
Strona katalogu Strona 521 (C-2-2019)
GTIN 4017918129675
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 45,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 45,64 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440205

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

CSA

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V 10 A 20 - 13

cUL Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V

UL Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V

EAC

EAC

cULus Recognized


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych