wkładka styku żeńskiego HEAVYCON, seria BB32, 32-polowa, złącze zaciskane
Informacje ogólne | Do obudowy HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON typu B16, styki zaciskane CK2,5-ED (styki zaciskane nie znajdują się z pakiecie). |
Konstrukcja | B16 |
B32 | |
Typ produktu | Wkładka stykowa stałobiegunowa |
Liczba biegunów | 32 |
wygląd wtyku | 32+PE |
Typ styku | toczone |
Seria | HC-BB |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
Przyłącze przewodów | |
Przekrój przyłącza | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 20 ... 12 |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 34 mm |
Wysokość | 36,2 mm |
Długość | 84,5 mm |
Odległość otworów w poziomie | 77,5 mm |
Odległość otworów w pionie | 27 mm |
Parametry mechaniczne | |
Minimalna wysokość obudowy | 72 mm |
Średnica styków | 2,5 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
prąd obliczeniowy | 16 A |
Napięcie probiercze | 3 kV AC |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
materiał uchwytu styków | PC |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Budowa kabla | |
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych | 7,5 mm |
Informacja montażowa | - Przy dużej liczbie żył zalecane są obudowy o wysokości h ≥ 72 mm. |
Złącza wtykowe wolno podłączać wyłącznie w stanie bez obciążenia/napięcia. Demontaż konektorów za pomocą wypinacza (1662722) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
Numer artykułu | 1687477 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz produktu | BF7ABD |
Strona katalogu | Strona 449 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918613914 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 70,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 70,2 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | RO |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-11.0 | 27440205 |
China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |