Zaloguj się
Produkty
Przegląd produktów
Znajdź dystrybutora
Technologie
Konfiguracja i projektowanie produktów
Wysyłka próbek
Zgodność produktu
Automatyzacja
HMI i komputery przemysłowe
Komunikacja przemysłowa
Oprogramowanie
PLC (sterowniki) i we/wy
Przetwarzanie w chmurze
Łączenie
Bloki rozdzielcze
Obudowy do elektroniki
Okablowanie czujników / urządzeń wykonawczych
Okablowanie systemowe do sterowników
Panele krosownicze
System pomiarowo-kontrolny
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza i kable
Złącza typu płytka-płytka
Złączki szynowe
Oznaczniki, montaż i instalacja
Automaty narzędziowe
Drukarki
Materiały instalacyjne i montażowe
Narzędzia ręczne
Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja
Oznaczniki
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste
System wspomagania pracownika do przygotowania przewodów
Tulejki i łączniki zaciskane
Przełączanie, pomiar i monitorowanie
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe
Krosowanie sygnałów we/wy
Monitorowanie energii
Monitorowanie silników, maszyn i systemów
Przekaźniki i transoptory
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Rozruszniki silników i elektroniczna aparatura łączeniowa
Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
Zasilanie, ładowanie i ochrona
Filtry EMC
Moduły redundancyjne
Moduły UPS
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki ochronne do ochrony sieci zasilania
Przetwornice DC/DC i falowniki DC/AC
Rozdzielacz energii
Technologia ładowania dla elektromobilności
Wyłączniki
Zasilacze
Przemysły i aplikacje
Przemysły i aplikacje
Przykłady zastosowań z praktyki
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Automatyka procesowa
Branża morska i offshore
ENERGIA
Przesył i dystrybucja energii
Złącza do magazynów energii
Konwencjonalne wytwarzanie energii
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
INŻYNIERIA PRODUKCJI, SPRZĘTU I INSTALACJI
Przemysł motoryzacyjny
Instalacje elektryczne i elektronika
Producenci urządzeń
Budowa maszyn
Rozwiązania do szafy sterowniczej
INFRASTRUKTURA
Kolej
Automatyka budynków
Inteligentne miasta
Infrastruktura transportowa
Gospodarka wodno-ściekowa
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Infrastruktura ładowania
Pojazdy elektryczne
ULUBIONE
Rozwiązania edukacyjne
Połączenia danych do inteligentnych sieci
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Zabezpieczenie sieci przemysłowych
Przemysłowa komunikacja zdalna
Otwarta platforma do automatyki przemysłowej
Power Reliability
Wideomonitoring
Firma
O nas
Co nas napędza
Kariera
Nasze lokalizacje na całym świecie
Partnerzy, dystrybutorzy i dostawcy
Aktualności i wydarzenia
Aktualności i wydarzenia
Starsze aktualności
Serwis & Wsparcie
Przegląd Serwis & Wsparcie
E-Business
Serwis urządzeń drukujących
Kontakt
Mój Phoenix Contact
Login/Register
Koszyk
Moje zamówienia
Moje oferty i kontrakty
Moja lista produktów
Moje porównanie produktów
Strona startowa
Produkty
Wkładka stykowa - HC-B 24-EBUZ-48
Wkładka gniazda
Otwór montażowy
Układ styków widok od strony przyłączy
Rysunek przedstawia krzywą redukcyjną różnych wkładek stykowych serii B (B6 do B24), średnica kabla 1,5 mm
2
Rysunek przedstawia krzywą redukcyjną różnych wkładek stykowych serii B (B6 do B24), średnica kabla 2,5 mm
2
Wkładka stykowa - HC-B 24-EBUZ-48
1647488
Wkładka styków żeńskich HEAVYCON, seria B24, 24-polowa, złącze sprężynowe, numeracja 25 - 48
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Szczegóły produktu
Expand All
Collapse All
Dane techniczne
Wskazówki
Informacje ogólne
Do obudów HEAVYCON-ADVANCE o konstrukcji B24 i HEAVYCON o konstrukcji B24 / B48
Właściwości produktu
Konstrukcja
B24
B48
Typ produktu
Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów
24
wygląd wtyku
24+PE
Seria
HC-B
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zabrudzenia
3
Dane przyłączeniowe
Technika przyłączeniowa
Technika przyłączeniowa
Złącza sprężynowe
Przyłącze przewodów
Przekrój przyłączanego przewodu AWG
26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył
8 mm ±1 mm
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
34 mm
Wysokość
37,5 mm
Długość
111 mm
Parametry elektryczne
napięcie znamionowe (III/3)
500 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
prąd obliczeniowy
16 A
Dane materiału
Klasa palności wg UL 94
V0
materiał styku
Stop miedzi
materiał powierzchni styku
Ag
materiał uchwytu styków
PC
Złącze
Liczba cykli wtykania
≥ 500
Kabel/przewód
Budowa kabla
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych
8 mm ±1 mm
Montaż
Informacja montażowa
Do obudowy o konstrukcji B16 / B32. Złącza wtyk. można łączyć i rozłączać tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
Dane handlowe
Numer artykułu
1647488
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Uwaga
Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu
BF7ABC
Strona katalogu
Strona 519 (PC-2011)
GTIN
4017918969547
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
124,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
124,3 g
Numer taryfy celnej
85369010
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440205
Environmental Product Compliance
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
Produkty kompatybilne
Expand All
Collapse All
Akcesoria
Śruba
HC-B-PES - 1604997
Powielacz PE
HC-B-3PE - 1644326
Element kodujący
HC-CBU - 1676860
Bolce kodujące
HC-CB - 1772722
Obejma odciążająca naciąg
HC-B-ZG - 1685327
Obejma odciążająca naciąg
HC-B-ZS - 1685330
Element kodujący
HC-CST - 1676857
Ramki montażowe na szynę nośną
HC-SMR-B24 - 1687985
Ramki montażowe na szynę nośną
HC-SMP 150-B24-AMQ - 1660944
Rama cumująca
HC-B 24-ANDOCK - 1586141