Wkładka stykowa D-SUB - VS-09-ST-DSUB-FK
1688816

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...


Szczegóły produktu




Konstrukcja D-SUB
Typ produktu Wkładka styków męskich
Liczba biegunów 9
wygląd wtyku D-SUB 9
Wykonanie Kołek
Ekranowany nie
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 2

napięcie znamionowe (III/3) 125 V
Znamionowe napięcie udarowe 1 kV
prąd obliczeniowy 1,5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze 1000 V

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza Przyłącze kabla płaskiego taśmowego

Rysunek wymiarowy
Szerokość 18,5 mm
Wysokość 31,19 mm
Długość 12,93 mm

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku twarde złocenie na niklu
materiał uchwytu styków poliester GF
Materiał obudowy Stal, ocynowane

Liczba cykli wtykania ≥ 50

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -55 °C ... 125 °C

Sposób montażu otwór

Numer artykułu 1688816
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży ABNADA
Klucz produktu ABNADA
Strona katalogu Strona 213 (C-2-2013)
GTIN 4017918822941
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 11,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,15 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Złącze D-SUB 9
Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
Łatwy montaż