Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, uchwyt do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...
Styki mocy muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzą one w zakres dostawy uchwytów styków. W uchwytach styku montuje się po jednym styku męskim i żeńskim.
Konstrukcja
D-SUB
Typ produktu
Wkładka styków męskich
Liczba biegunów
2
wygląd wtyku
D-SUB
Wykonanie
Kołek
Ekranowany
nie
Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza
Obsada do styku kombinacyjnego
Rysunek wymiarowy
Szerokość
12,5 mm
Wysokość
12,93 mm
Długość
31,2 mm
Klasa palności wg UL 94
V0
materiał styku
Stop miedzi
materiał powierzchni styku
Złoto na niklu
materiał uchwytu styków
PBTP
Materiał obudowy
stal chromowana na żółto
Liczba cykli wtykania
≥ 500
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-55 °C ... 125 °C
Sposób montażu
otwór
Numer artykułu
1688418
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
ABNADA
Klucz produktu
ABNADA
Strona katalogu
Strona 214 (C-2-2013)
GTIN
4017918818340
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
9,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
4,47 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 118976
EAC
ID dopuszczenia: B.01687
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych