VS-08-ST-RJ45
-
Wkładka do styków męskich RJ45
1688573
Wkładka styków męskich RJ45 CAT5e, 8-polowa, ekranowana, złącze IDC, do skrętek AWG 26 i sztywnych żył AWG 26 ... 24
Szczegóły produktu
| Konstrukcja | RJ45 |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| wygląd wtyku | RJ45 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ilość gniazd | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Pozycje/styki | 8P8C |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
| prąd obliczeniowy | 1,5 A |
| Rezystancja stykowa | < 20 mΩ (Styk) |
| < 100 mΩ (Ekran) | |
| Zakres częstotliwości | 100 MHz |
| Rezystancja izolacji | > 500 MΩ |
| Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
| rezystencja przejścia pary styków | < 20 Ω |
| Rezystancja przejścia | > 10 mΩ (drut - IDC) |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Prędkość transmisji | 1 GBit/s |
| Technika przyłączeniowa | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 26 ... 24 (drut) |
| 26 ... 24 (giętki) | |
| Przekrój przyłącza | 0,13 mm² ... 0,2 mm² (drut) |
| 0,14 mm² ... 0,22 mm² (giętki) | |
| Szerokość | 11,6 mm |
| Wysokość | 12,1 mm |
| Długość | 24,1 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Brąz fosforowy |
| materiał powierzchni styku | Au/Ni |
| materiał uchwytu styków | PC |
| materiał pałąka ryglującego | PC |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,6 mm ... 5,8 mm |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1500,00 V |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| siła wtykania na styk sygnałowy | < 20,00 N |
| siła wyciągania na styk sygnałowy | < 20 N |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Sposób montażu | Przyłącze zaciskane |
| Numer artykułu | 1688573 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNAAG |
| Klucz produktu | ABNAAG |
| GTIN | 4017918622404 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,92 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,87 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwy montaż za pomocą zaciskarki
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław