Wkładka gniazda - VS-06-BU-FK-F/IP67
1654332

wkładka gniazda FireWire, 6-polowa, gniazdo na listwę złączową kabla konektorowego, do systemu Freenet w ramie nabudowanej, wyjście terminalu IP20, panel patch 19" i interfejs serwisowy, rozmiar rastra: 2,54 mm


Szczegóły produktu




Typ produktu Wkładka żeńska
Liczba biegunów 6
wygląd wtyku FireWire
Właściwości izolacji
Stopień zabrudzenia 2

napięcie znamionowe (III/3) 30 V
prąd obliczeniowy 1 A
Rezystancja izolacji ≥ 1 GΩ

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza Przyłącze kabla taśmowego, raster 2,54 mm

Rysunek wymiarowy
Szerokość 23 mm
Długość 39 mm

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku Złoto na niklu
materiał uchwytu styków PBT-GF
Materiał obudowy PC

Liczba cykli wtykania ≥ 1000

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -15 °C ... 65 °C

Numer artykułu 1654332
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu ABNABB
Strona katalogu Strona 312 (PC-2009)
GTIN 4017918970611
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 15,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,6 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205