Wkładka gniazda USB - VS-04-BUA-BUB-F/IP67
1653838

Wkładka styków żeńskich USB, 4-polowa, styk żeński USB typ A na styk żeński USB typ B, do systemu Freenet w ramie do zabudowy, terminal IP20, panel połączeniowy 19" i interfejs serwisowy, wtykany w obu kierunkach


Szczegóły produktu




Typ produktu Wkładka żeńska
Liczba biegunów 4
wygląd wtyku USB

napięcie znamionowe (III/3) 30 V
prąd obliczeniowy 1 A
Rezystancja izolacji ≥ 1 GΩ

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza Gniazdo, typ B

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku Złoto na niklu
materiał uchwytu styków termoplastyka
Materiał obudowy PC

Liczba cykli wtykania ≥ 1000

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -15 °C ... 65 °C

Numer artykułu 1653838
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu ABNDCB
Strona katalogu Strona 205 (C-2-2013)
GTIN 4017918970161
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 17,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 16,5 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205


Produkty kompatybilne