Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(1X10/1X11)
1580228

Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.


Szczegóły produktu




Typ produktu Wielokrotna dławnica gwintowana
Liczba przewodów 2
Producent Jacob
Oznaczenie producenta 50.625 M/2x10
Ekranowany nie

Rysunek wymiarowy
Długość 37 mm
Długość gwintu przyłącza 7 mm
Średnica otworu 25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 34 mm
Rozwartość klucza króćców 34 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 36 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M25 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrny
materiał śruby dociskowej Mosiądz, niklowany
Materiał dławnicy gwintowanej Mosiądz, niklowany

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 9,5 mm ... 10 mm (przewód 1)
10,5 mm ... 11 mm (przewód 2)
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość nie

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 100 °C

Numer artykułu 1580228
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DAX
Klucz produktu BF7DAX
Strona katalogu Strona 705 (C-2-2019)
GTIN 4046356178570
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 77,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 77,41 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”