UT 6-TMC M 4A - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające
0916606

Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający, 1-biegunowy, do montażu szyny nośnej


Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwe zasilanie dzięki możliwości mostkowania przy użyciu akcesoriów CLIPLINE complete
Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki łatwemu ponownemu załączaniu
Szybka i łatwa identyfikacja dzięki dużym powierzchniom na oznacznik
Urządzenia dopasowane do każdej aplikacji dzięki dużemu zakresowi prądu znamionowego od 0,5 do 16 A
Oszczędność miejsca 30% w stosunku do wyłączników nadprądowych dzięki niewielkiej szerokości 12,3 mm