CHARX control modular – sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Sterowniki ładowania AC CHARX control modular to serce inteligentnej, zrównoważonej infrastruktury ładowania do ładowania samochodów elektrycznych w trybie 3. Sterowniki te oferują liczne funkcje i interfejsy w kompaktowej, modułowej obudowie. Dzięki otwartej platformie Linux sterowniki nadają się do zastosowań internetu rzeczy, inteligentnych usług i łączenia sektorów energii. Skalowalny asortyment obejmuje wszystkie aplikacje ładowania, od ładowarki naściennej po parking wielopoziomowy.

Więcej informacji

Korzyści

  • Pełen zakres funkcji przy kompaktowej konstrukcji na szerokości jedynie 18,8 lub 37,6 mm
  • Zaawansowana komunikacja dzięki obsłudze wszystkich popularnych protokołów i interfejsów
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki wtykowym przyłączom czołowym Push-in
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play i komfortowa konfiguracja metodą zarządzania z poziomu przeglądarki
  • Elastyczna skalowalność i możliwość rozbudowy stacji ładowania przy użyciu ustawianych w rzędzie modułów sterowania
  • Implementacja oprogramowania klienta dzięki otwartej platformie Linux

Nowe produkty

Czytnik RFID do sterowników ładowania AC

Czytnik RFID do sterowników ładowania AC

Teraz z konfigurowalnym wskaźnikiem LED i sygnałem akustycznym

Nowy czytnik RFID do sterowników ładowania CHARX control modular posiada jasny, czterokolorowy wskaźnik LED statusu, a także sygnał akustyczny do informacji zwrotnej podczas interakcji RFID. Oba można wygodnie skonfigurować do swoich potrzeb.

Najważniejsze cechy

  • Połączenie ze sterownikiem ładowania przez RS-485
  • Zasilanie 12 V przez sterownik ładowania
  • Kompatybilne typy kart RFID: ISO 14443A, ISO 15693
  • Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 100 mm x 55 mm x 7,6 mm
  • Do montażu wewnątrz stacji ładowania lub ładowarki naściennej

Korzyści

  • Użytkownicy stacji ładowania otrzymują intuicyjną informację zwrotną na temat statusu RFID i ładowania
  • Wskaźnik LED świeci, miga lub pulsuje z regulowaną jasnością w czterech wybranych kolorach
  • Sygnał akustyczny z możliwością regulacji czasu trwania, głośności i częstotliwości
  • Wygodna konfiguracja przez przeglądarkę internetową lub narzędzie konfiguracyjne do CHARX control modular
  • Przyszłościowe rozwiązanie dzięki interfejsowi NFC do przyszłej rozbudowy funkcji

Pakiet produktów do rozliczania zgodnie z przepisami o legalizacji

Rozliczanie ładowania AC zgodnie z przepisami o legalizacji

Rozliczanie zgodnie z przepisami o legalizacji ze sterownikiem ładowania AC CHARX control modular

Nasz certyfikowany pakiet umożliwia rozliczanie zgodne z przepisami o legalizacji i znacznie upraszcza proces certyfikacji rozwiązania do ładowania AC.

  • Wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe i oprogramowanie od jednego producenta
  • Pełna dokumentacja i raporty z testów
  • Możliwe elastyczne topologie z wieloma punktami ładowania
  • Swoboda projektowania dzięki wizualizacji wszystkich istotnych dla legalizacji danych na wbudowanym wyświetlaczu w czasie rzeczywistym
  • Ułatwienie plombowania stacji ładowania dzięki oprogramowaniu zabezpieczającemu przed manipulacją

Prezentacja przez naszego managera produktu

Prezentacja sterowników ładowania CHARX control modular
Prezentacja sterowników ładowania CHARX control modular MovingImage

Sterownik dla inteligentnej infrastruktury ładowania Poznaj CHARX control modular

Kolaż ze sterownikiem ładowania CHARX control modular z różnymi obszarami zastosowania i interfejsami
Sterowniki klasy 1000 serii CHARX control modular posiadają wiele interfejsów
Sterowniki klasy 3000 serii CHARX control modular
Kolaż ze sterownikiem ładowania CHARX control modular z różnymi obszarami zastosowania i interfejsami

Coraz ważniejsze dla przyszłości elektromobilności staje się połączenie różnych sektorów i podmiotów, takich jak sieci energetyczne, budynki, lokalne jednostki wytwórcze, stacje ładowania i pojazdy elektryczne.

Komunikacja jest zatem kluczem do zrównoważonej i zintegrowanej elektromobilności opartej na energii odnawialnej. Dotyczy to np. integracji pojazdów elektrycznych z Smart Grid lub Smart Home, efektywnych i przyjaznych dla użytkownika procesów biznesowych oraz zarządzania urządzeniami i poprawkami dla operatorów stacji ładowania.

Wszystkie te usługi wymagają bezpiecznej komunikacji opartej na różnych protokołach. Nowa generacja sterowników CHARX control modular opartych na otwartej platformie Linux oraz know-how firmy Phoenix Contact to gwarancja idealnego przygotowania na te wyzwania.

Sterowniki klasy 1000 serii CHARX control modular posiadają wiele interfejsów

Sterownik 1000 w obudowie o szerokości zaledwie 18,8 mm mieści wszystkie interfejsy i funkcje niezbędne do ładowania zgodnie z obowiązującymi normami:

  • Gniazdo ładowania lub kabel ładowania
  • Stycznik
  • Identyfikacja RFID
  • Pomiar zużycia energii
  • Monitorowanie prądu upływu
  • Odblokowanie wtyku ładowania w razie awarii zasilania
  • Konfigurowalne we/wy, np. do sterowania LED

Sterownik 1000 może być zatem używany bez problemów jako rozwiązanie stand-alone do pojedynczych punktów ładowania. Można go również połączyć ze sterownikiem 3000 w celu rozbudowy do maks. dwunastu punktów ładowania.

Sterowniki klasy 3000 serii CHARX control modular

Inteligentne sterowniki klasy 3000 o szerokości zaledwie 37,6 mm posiadają wszystkie niezbędne funkcje i zapewniają pełną komunikację:

  • Ethernet i sieć komórkowa 4G
  • Dynamiczne zarządzanie ładowaniem i obciążeniem
  • Integracja systemu rozliczeniowego za pośrednictwem Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Komunikacja między pojazdem a siecią zgodna z normą ISO 15118
  • Otwarta platforma Linux do aplikacji klienta

Przy użyciu jednego sterownika klasy 3000 można zarządzać nawet 48 punktami ładowania. Za pośrednictwem Modbus/TCP lub MQTT możliwe jest połączenie z nadrzędnymi systemami rozliczeniowymi i zarządzania budynkiem.

Film prezentujący sterowniki ładowania AC

Sterowniki ładowania CHARX control modular
Sterowniki ładowania CHARX control modular YouTube
Widok produktu 3D
Obejrzyj wszystkie szczegóły w 3D
Zobacz CHARX control modular 3150 z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
Do widoku produktu 3D
CHARX control modular 3150 na widoku 3D

Prosta obsługa Od instalacji po konserwację

Przy projektowaniu serii CHARX control modular skupiliśmy się na maksymalnej wygodzie dla użytkownika oraz intuicyjnej obsłudze. Modułowa architektura systemu zapewnia wysoką elastyczność przy realizacji aplikacji.

Moduły zamocowane na szynie DIN
Zamocowane moduły są automatycznie wykrywane w sieci
Oprzewodowanie modułów sterowania przy użyciu techniki połączeń Push-in
Szybkie oprzewodowanie modułów bez użycia narzędzi dzięki przyłączu Push-in
Mężczyzna podczas konfiguracji CHARX control modular za pomocą interfejsu zarządzanie z poziomu przeglądarki
Łatwa i intuicyjna konfiguracja z poziomu przeglądarki
Szybka wymiana modułu CHARX control modular przy użyciu wkrętaka dzięki technice Lock and Release
Szybka wymiana modułu w razie uszkodzenia dzięki technice Lock and Release

Skalowalność do każdej aplikacji ładowania Od ładowarki naściennej do parkingu

Przekonaj się, jak wszechstronnie można wykorzystać sterownik CHARX control modular do różnych aplikacji i jak precyzyjnie można dopasować system do swoich wymagań.

Przykładowa integracja sterownika klasy 1000 do pojedynczej ładowarki naściennej bez połączenia komunikacyjnego
Carport: jedna ładowarka naścienna bez interfejsu komunikacyjnego
Przykładowa integracja sterownika 3100 w pojedynczym punkcie ładowania połączonym bezprzewodowo z systemem rozliczeniowym w smart city
Smart City: pojedynczy punkt ładowania połączony bezprzewodowo z systemem rozliczeniowym
Przykładowa integracja podwójnej stacji ładowania składającej się ze sterownika klasy 3100 i 1000 w firmie: trzy dwustanowiskowe punkty ładowania z terminalem połączone z systemem rozliczeniowym
Firma: trzy dwustanowiskowe punkty ładowania połączone z systemem rozliczeniowym, z terminalem
Jeden sterownik klasy 3000 i jedenaście sterowników klasy 1000 łączy się za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN w klaster dwunastu punktów ładowania: 48 punktów ładowania z centralną szafą sterowniczą z połączeniem z systemem rozliczeniowym
Parking: 48 punktów ładowania z centralną szafą sterowniczą z połączeniem z systemem rozliczeniowym

Przegląd modułowych sterowników ładowania AC

Przegląd CHARX control modular:

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹

Szerokość 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Przeznaczenie Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone
Monitorowanie prądu upływu, odblokowanie wtyku przy awarii zasilania, połączenie z licznikiem energii, połączenie z czytnikiem RFID, we/wy
Linux, Ethernet, połączenie z systemem rozliczeniowym, zarządzanie obciążeniem
Sieć komórkowa 4G/2G
Komunikacja ISO 15118
Bezpośrednio do produktu Bezpośrednio do produktu Bezpośrednio do produktu Bezpośrednio do produktu

¹ Dostępny również bez interfejsu sieci komórkowej 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Przegląd akcesoriów

Odpowiednie akcesoria do CHARX control modular:

Czytnik RFID w obudowie IP65
Czytnik RFID jako płytka PCB
Moduł monitorowania prądu upływu
Czytnik RFID w obudowie IP65

Czytnik RFID jako płytka PCB

Moduł monitorowania prądu upływu

Sposób montażu Do montażu od zewnątrz, np. w stacjach ładowania w obudowie metalowej Do montażu wewnętrznego, np. w stacjach ładowania w obudowie z tworzywa sztucznego Do montażu wiszącego z przepustem przewodów
Dostępne jednostki opakowania 1 sztuka 1 szt., 10 szt. 1 szt., 10 szt.
Bezpośrednio do produktu Bezpośrednio do produktu Bezpośrednio do produktu

Przegląd klasycznych sterowników AC

W sprzedaży nadal dostępne są nasze klasyczne sterowniki ładowania:

CHARX control basic
CHARX control basic
CHARX control advanced
CHARX control advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Wykonanie Płytka drukowana Obudowa na szynę DIN Obudowa na szynę DIN Obudowa na szynę DIN
Szerokość 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Zastosowanie Pojedyncze punkty ładowania Pojedyncze punkty ładowania Sieć punktów ładowania Sieć punktów ładowania z połączeniem z systemem rozliczeniowym
Odblokowanie wtyku przy awarii zasilania
Monitorowanie prądu upływu
Ethernet, połączenie z licznikiem energii
Sieć komórkowa 3G/2G, połączenie z czytnikiem RFID, połączenie z systemem rozliczeniowym, zarządzanie obciążeniem
Bezpośrednio do produktu (przykład) Bezpośrednio do produktu (przykład) Bezpośrednio do produktu Bezpośrednio do produktu (przykład)