CHARX protect – ochrona przed przepięciami do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Ochrona przed przepięciami do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Ładowanie bez ryzyka: nasze ograniczniki przepięć CHARX protect zapewniają ochronę stacji ładowania i samochodów elektrycznych przed uszkodzeniem przez przepięcia powstające w wyniku uderzeń pioruna lub operacji łączeniowych w sieci. Oferujemy kompleksową koncepcję ochrony obejmującą różne rodzaje ograniczników przepięć, aby zapewnić wysoką dyspozycyjność infrastruktury ładowania – o dowolnej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Więcej informacji

Korzyści

  • Kompleksowa ochrona infrastruktury ładowania dzięki szerokiej ofercie produktów
  • Kontynuacja ładowania bez przerwy dzięki ochronie zasilacza
  • Skuteczna koncepcja ochrony przed przepięciami zabezpieczająca podłączony pojazd elektryczny

Nowe produkty

Moduł ochrony przed przepięciami do modernizowanych instalacji do ładowarek naściennych

Moduł ochrony przed przepięciami do modernizowanych instalacji

Optymalna ochrona dla ładowarek naściennych i pojazdów elektrycznych

Pomimo instalacji ogranicznika przepięć w głównej skrzynce rozdzielczej w przypadku długich przewodów do ładowarki naściennej ochrona przed przepięciami jest często niewystarczająca. CHARX protect retrofit można łatwo zamontować w wiacie postojowej do ochrony stacji ładowania i samochodu elektrycznego przed kosztownymi uszkodzeniami.

Najważniejsze cechy

  • Do ładowarek naściennych o mocy ładowania od 11 do 22 kW
  • Obudowa IP65 z przezroczystą pokrywą i dławnicami kablowymi
  • Wtykowa ochrona przed przepięciami typu 2 z wskaźnikiem statusu i bezpotencjałowym zestykiem komunikacji zdalnej
  • Napięcie znamionowe: 230/400 V AC
  • Prąd znamionowy: 32 A (przy 6 mm²)
  • Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 130 mm x 180 mm x 111 mm

Korzyści

  • Ochrona przed kosztownymi uszkodzeniami stacji ładowania i pojazdu
  • Elastyczny wybór przekroju kabla dzięki regulowanemu zakresowi uszczelnienia
  • Beznarzędziowa technika połączeń Push-in skraca czas instalacji
  • Dzięki oprzewodowaniu przelotowemu nie są potrzebne dodatkowe materiały instalacyjne
  • Odporność na warunki atmosferyczne, solidna konstrukcja i odporność na udary IK08

Prezentacja przez naszego managera produktu

Otwarte stacje ładowania z kablami ładowania

Bezpieczne ładowanie samochodów elektrycznych bez przerw Kompleksowa koncepcja ochrony

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych jest równie złożona jak sam pojazd. Stacja ładowania obejmuje wiele ważnych i wrażliwych elementów, od zasilacza, poprzez komponenty do wizualizacji przebiegu ładowania, po kable do komunikacji Ethernet. Wymagają one ochrony w celu zapewnienia długiego czasu użytkowania infrastruktury ładowania oraz bezpiecznego, nieprzerwanego ładowania.

Szeroka koncepcja ochrony składa się z trzech obszarów:

  • Kombinacje ograniczników typu 1 i 2 oraz ograniczniki przepięć typu 2 do zasilania zapewniają ochronę przed niebezpiecznymi przepięciami wskutek uderzeń pioruna oraz operacji łączeniowych w sieci.
  • Ograniczniki przepięć typu 3 zapewniają prawidłowe działanie licznych wrażliwych komponentów w obrębie stacji ładowania.
  • Komponenty komunikacji są podłączane zazwyczaj poprzez sieć Ethernet i powinny być również zabezpieczone.

Odpowiednia ochrona do każdego zastosowania Poznaj szeroką ofertę naszych produktów

Ograniczniki przepięć do ochrony zasilania
Odgromniki i ograniczniki przepięć do ochrony zasilania
Zestaw do ochrony przed przepięciami do ładowarek naściennych
Ograniczniki przepięć do ochrony wrażliwych komponentów
Ograniczniki przepięć do ochrony komunikacji Ethernet
Ograniczniki przepięć do montażu na PCB
Ograniczniki przepięć do ochrony zasilania

Aby chronić stację ładowania lub ładowarkę naścienną na wypadek bezpośredniego uderzenia pioruna, do ochrony aplikacji wystarczy ogranicznik przepięć typu 2. Stworzony specjalnie do tego celu ogranicznik przepięć VAL-EV-T2 zapewnia bezpieczne zasilanie. Podłączony pojazd jest również chroniony, a w przypadku wystąpienia przepięć ładowanie może być kontynuowane bez przerwy.

Odgromniki i ograniczniki przepięć do ochrony zasilania

Stworzona specjalnie do stacji ładowania kombinacja odgromnika i ogranicznika przepięć VAL-EV-T1/T2 zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami wskutek uderzeń pioruna i operacji łączeniowych. Wysokie skoki napięcia w przewodach zasilających powstające na skutek przepięcia mogą spowodować uszkodzenie wyposażenia i podłączonego pojazdu. Ochrona przed przepięciami ogranicza napięcia za pomocą kombinacji ograniczników na bazie warystorów, zapewniając stałą dyspozycyjność.

Zestaw do ochrony przed przepięciami do ładowarek naściennych

CHARX-PROTECT-11-22KW to optymalna ochrona przed przepięciami do ładowarek naściennych pod wiatą postojową: ogranicznik przepięć typu 2 zintegrowany w obudowie IP65 chroni ładowarki naścienne o mocy ładowania od 11 do 22 kW oraz podłączony do nich pojazd przed kosztownymi uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia, które mogą być spowodowane uderzeniami pioruna lub operacjami łączeniowymi w sieci energetycznej. Obudowa odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia może być instalowana na zewnątrz budynków, na przykład pod wiatą postojową. Kabel zasilający AC można wprowadzić do obudowy od góry lub od dołu, w zależności od istniejącej instalacji. Dzięki przyłączu Push-in oprzewodowanie wewnętrzne jest wyjątkowo szybkie.

Przejdź do produktu
Ograniczniki przepięć do ochrony wrażliwych komponentów

Wiele komponentów w stacji ładowania zasilanych napięciem 24 V to elementy wrażliwe na zbyt wysokie napięcia. Do ochrony tych komponentów można użyć ogranicznika przepięć typu 3. Ogranicznik PLT-SEC do 24 V DC oparty na sprawdzonej technice połączeń Push-in zapewnia szybką instalację.

Ograniczniki przepięć do ochrony komunikacji Ethernet

Nie tylko w miejscach publicznych stacje ładowania są wyposażone często w komponenty do komunikacji z systemami rozliczeniowymi lub systemami zarządzania budynkiem, np. modemy sieci komórkowej lub switche Ethernetowe. Również te urządzenia są wrażliwe na przepięcia. Rozwiązanie stanowi tu ogranicznik przepięć DT-LAN do sieci IT. Zapewnia on ochronę przewodów Ethernet i zabezpieczenie działania.

Ograniczniki przepięć do montażu na PCB

Podstawka VAL-MS-BE-PCB jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na PCB. Służy do wszystkich wtyków ochronnych serii VALVETRAB MS. Można użyć również wtyków ochronnych ograniczników przepięć VAL-EV stworzonych specjalnie do stacji ładowania. Należą do nich zarówno kombinacje ograniczników T1+T2, jak i ograniczniki przepięć typu 2.

Widok produktu 3D
Obejrzyj wszystkie szczegóły w 3D
Obejrzyj ogranicznik przepięć z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
Do widoku produktu 3D
Ochrona przed przepięciami w widoku 3D