Uchwyt urządzeń do AS-WORKBENCH-F ..., z regulacją wysokości i kąta, kompatybilny z THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
System wspomagania pracownika clipx WIRE assist umożliwia efektywne przygotowanie przewodów. System oparty na oprogramowaniu prowadzi użytkownika przez proces półautomatycznego zarabiania przewodów, steruje automatycznie odpowiednimi urządzeniami i udostępnia niezbędne informacje w oparciu o dane CAE.
Więcej informacjiUchwyt urządzeń do AS-WORKBENCH-F ..., z regulacją wysokości i kąta, kompatybilny z THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Listwa stołowa z 5 gniazdami, przewód i włącznik do przymocowania do AS-WORKBENCH-F ... E, przód wtyku typu C, E używany we Francji i innych krajach
Mobilny stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości, z możliwością modułowej rozbudowy o systemy mocowań, uchwyty urządzeń i półki na automaty narzędziowe, drukarki, narzędzia ręczne i akcesoria, podstawa do systemu clipx WIRE assist i innych zastosowań warsztatowych.
Mobilny stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości, z możliwością modułowej rozbudowy o systemy mocowań, uchwyty urządzeń i półki na automaty narzędziowe, drukarki, narzędzia ręczne i akcesoria, podstawa do systemu clipx WIRE assist i innych zastosowań warsztatowych.
Mobilny stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości, z możliwością modułowej rozbudowy o systemy mocowań, uchwyty urządzeń i półki na automaty narzędziowe, drukarki, narzędzia ręczne i akcesoria, podstawa do systemu clipx WIRE assist i innych zastosowań warsztatowych.
Składane ramię mocujące z regulacją pochylenia na monitor w AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 do AS-WORKBENCH-F …, wyposażony w VESA Quickrelease o maksymalnym obciążeniu 10 kg.
Lampa warsztatowa LED z funkcją bezstopniowego ściemniania, z regulowanym ramieniem teleskopowym do przymocowania na AS-WORKBENCH-F ...
Klucz sprzętowy do aktywacji licencji oprogramowania clipx WIRE assist 1.x, wersja USB
Uchwyt z pierścieniem do regulacji wysokości i kąta nachylenia do mocowania automatów narzędziowych lub drukarek na AS-WORKBENCH-F ...
Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F …
System wspomagania pracownika clipx WIRE assist
W przemysłowej produkcji szaf sterowniczych w dalszym ciągu spora część czynności jest wykonywana ręcznie. Dotyczy to zwłaszcza przygotowywania i zarabiania przewodów. Te bardzo czasochłonne operacje zajmują ponad połowę czasu pracy przy produkcji szafy.
System wspomagania produkcji clipx WIRE assist firmy Phoenix Contact to doskonałe „narzędzie“, które pozwoli na jak największe wykorzystanie tego potencjału pod kątem zwiększenia ekonomiczności i elastyczności.
clipx WIRE assist to ergonomiczny system wspomagający pracownika do wspieranego cyfrowo konfekcjonowania przewodów i kabli. Nowe wersje krajowe stołu podstawowego są wyposażone w gniazdka do geometrii „AB“ np. dla USA, „G“ dla Anglii, „E“ dla Francji oraz „L“ dla Włoch. Dodatkowo dostępne są nowe akcesoria clipx WIRE assist, które rozszerzają zakres funkcji systemu.
Wspomagane komputerowo przygotowanie przewodów
Niezbędne informacje na temat oprzewodowania do komputerowego wykonywania procesów są eksportowane z popularnych programów CAE. Informacje są przesyłane do systemu clipx WIRE assist. Wbudowana funkcja edytora umożliwia również ręczne wprowadzenie danych.
Oprogramowanie clipx WIRE assist na podstawie danych zapewnia wsparcie pracownika na każdym etapie półautomatycznego procesu produkcji przewodów. Urządzenia systemu są sterowane bezpośrednio, a informacje niezbędne do dalszej produkcji i oprzewodowania są wyświetlane w czytelnej, optycznej formie na monitorze.
Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy
Stół roboczy o regulowanej wysokości systemu clipx WIRE assist spełnia wysokie standardy ergonomii. System umożliwia zmianę pozycji ciała podczas pracy z siedzącej na stojącą lub odwrotnie, dopasowanie do wzrostu pracownika i/lub do wykonywanej czynności. Optymalne rozmieszczenie drukarek i automatów narzędziowych na stanowisku pracy upraszcza poszczególne operacje, zwiększając tym samym ergonomię.
System wspomagania pracownika posiada cztery przemysłowe kółka skrętne z hamulcem, dzięki czemu można go wygodnie przesuwać. Można go używać tam, gdzie jest aktualnie potrzebny, przez co redukuje lub eliminuje się trasy pokonywane przez pracownika.
System wspomagania pracownika oparty na zasadach Lean
Koncepcja systemu opiera się na zasadach Lean, np. 5S. Pomagają one w utrzymaniu porządku na stanowisku pracy. Dzięki zastosowaniu wielowarstwowych wkładów piankowych z otworami na poszczególne narzędzia i środki pomocnicze znajdują się one zawsze pod ręką. Narzędzia używane częściej znajdują się najbliżej, a narzędzia używane rzadziej są ułożone dalej.
Modułowa budowa systemu pozostawia użytkownikowi swobodę w organizacji stanowiska pracy.
Automaty narzędziowe i drukarki można umieścić na blacie. Akcesoria, np. gniazda, półki, pojemniki na materiały, można przymocować w razie potrzeby bezpośrednio do stołu systemu.
Automaty narzędziowe i drukarki można przymocować przy pomocy odpowiednich akcesoriów bezpośrednio na stole systemu. Na ramionach i słupkach znajdują się prowadnice, na których można umieścić dalsze akcesoria.
Ustawienie urządzeń na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem jest niezwykle elastyczne i można je dopasować do indywidualnych potrzeb i wymogów danej operacji. Za pomocą systemu prowadników przewody można przymocować bezpośrednio do automatu do cięcia przewodów.
Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete
Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete dostarcza wszystkie informacje niezbędne do produkcji listew ze złączkami: w postaci cyfrowego dokumentu produkcyjnego do ręcznego montażu listwy lub w po wyeksportowaniu w formacie AutomationML do sterowania automatycznych systemów produkcji listew ze złączkami.