PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Styk zaciskany
1196772

Styk zaciskany, Rodzina produktów: SUNCLIX, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 4 mm2, prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Pin


Szczegóły produktu