PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Styk zaciskany
1050768

Styk zaciskany, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 4 mm2, prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Pin, Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

Szczegóły produktu








Korzyści

Wysoka jakość materiałów stanowi gwarancję wysokiej niezawodności i długotrwałej stabilności
Najwyższa wydajność systemu dzięki sprawdzonym stykom SUNCLIX o niewielkich stratach
Międzynarodowe dopuszczenia umożliwiają stosowanie na całym świecie