Przekaźnik nawrotny - ELR W1/ 6-24DC
2982090

Elektroniczny przekaźnik mocy napędu nawrotnego, do sterowania pracą silników DC, ze wskaźnikiem świetlnym i układem zabezpieczającym, wyjście: 10-30 V DC/6 A o czasie przełączania 80 ms


Szczegóły produktu




Ograniczenie użycia
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Typ produktu Stycznik półprzewodnikowy
Rodzaj pracy 100 % współczynnik pracy
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2
Izolacja Izolacja podstawowa

Liczba faz 1
Napięcie probiercze Wejście/wyjście 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., wejście/wyjście)
Zasilanie
Oznaczenie wejścia Zasilanie urządzenia
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US 24 V DC
Zakres napięcia zasilania sterowania 10 V DC ... 30 V DC
Nominalny sterujący prąd zasilania IS 7 mA
Układ ochronny Ochrona przed przepięciami

Sterowanie
Oznaczenie wejścia Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo"
Pobór prądu 3 mA
Napięcie znamionowe uruchomienia UC 24 V DC
Zakres napięcia uruchomieniowego 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Prąd znamionowy uruchomienia IC 3 mA
Czas załąCzania typowo 200 µs
Układ ochronny Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów
Ochrona przed przepięciami
Ograniczenie przepięcia > 33 V DC
Czas przełączenia RL/LL (czas załączania) 80 ms

Wyjście DC
Znamionowe napięcie robocze Ue 24 V DC
Zakres napięcia roboczego 10 V DC ... 30 V DC
Prąd obciążenia 6 A (patrz krzywa redukcyjna)
prąd spoczynkowy ok. 7 mA (w stanie wyłączenia (Off))
Układ ochronny Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów
Ochrona przed przepięciami
Ograniczenie przepięcia > 33 V DC
ograniczenie prądu przy zwarciu 20 A

obwód sterowania
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Gwint śruby M3
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 14
Moment dokręcania 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
obwód sterowania
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Gwint śruby M3
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 14
Moment dokręcania 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Wskaźnik stanu LED żółta
wskaźnik napięcia roboczego LED zielona

Szerokość 12,5 mm
Wysokość 99 mm
Głębokość 114,5 mm

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -20 °C ... 80 °C

UKCA
Oznaczenie UKCA
certyfikat Zgodność z UKCA
UKCA
Oznaczenie Dopuszczenie UL
certyfikat NLDX.E228652

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)
Normy/przepisy EN 50178

Sposób montażu Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa ustawiane w rzędzie z odstępem — patrz redukcja wartości znamionowych
Pozycja montażu pionowo (szyna nośna — poziomo, odgałęzienie silnika — na dole)

Numer artykułu 2982090
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży CK7622
Klucz produktu CK7622
Strona katalogu Strona 46 (C-5-2019)
GTIN 4017918943936
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 116,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 112,3 g
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371014
ECLASS-10.0.1 27371014
ECLASS-11.0 27371014

ETIM

ETIM 8.0 EC002055

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652

cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”