Modułowy sterownik miniaturowy ILC 191 ME/INC do systemu I/O Inline stanowi centralny element Easy Automation. Nowa seria ILC 1X1 wyróżnia się obsługą protokołów Modbus/TCP i PROFINET opartych na Ethernet. Nowością jest obsługa opcjonalnej karty SD. Sterownik ten posiada 8 wejść cyfrowych i 4 wyjścia cyfrowe, dwukanałowy interfejs kierunku impulsów/PWM, zintegrowane złącze RS-232 i RS-485/422, dwukanałowy szybki licznik o częstotliwości granicznej do 200 kHz oraz dwa wejścia do asymetrycznych enkoderów inkrementalnych.
ILC 191 ME/INC
-
Sterownik
2700075
Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem impulsów, kierunku i PWM, złączem RS-485/422, szybkimi licznikami i wejściami do enkodera inkrementalnego, możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Ekran | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| remanencyjna pamięć danych | 48 kB (NVRAM) |
| System uruchomieniowy IEC 61131 | |
| Pamięć programu | 1 MB |
| Pamięć | 1 MB |
| Liczba zadań sterowania | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Liczba danych procesu | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 128 |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 (Nie przekraczać dopuszczalnej wielkości poboru prądu) |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | maks. 24 |
| Ilość wspieranych zacisków rozgałęźnych z odgałęzieniem magistrali zdalnej | maks. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Liczba danych procesu | maks. 32768 Bit (wewnętrzny Modbus/TCP Client) |
| Liczba klientów Modbus TCP | maks. 16 Wersja oprogramowania sprzętowego powyżej 4.42 |
| PROFINET | |
| Funkcje urządzenia | PROFINET Device |
| Funkcja | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| Funkcja redundancji | nie |
| Funkcja bezpieczeństwa | nie |
| Funkcjonalność | |
| Obsługiwane języki programowania | Programowanie wg IEC 61131-3 |
| Wymagania systemowe | |
| Narzędzie programistyczne | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Narzędzie konfigurowania | Config+ od wersji 1.01 |
| Narzędzie diagnozowania | DIAG+ |
| System czasu pracy programu | eCLR |
| Interfejs aplikacji | OPC |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | maks. 8,4 W |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tętnienie resztkowe | ± 5 % |
| Pobór prądu typowy | 350 mA |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak |
| Opis zegaru czasu rzeczywistego | zintegrowany (akumulator buforowany) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC ±5 % |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A DC |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A DC |
| Enkoder | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście enkodera |
| Liczba wejść | 2 (3 cewki, asymetryczne) |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 5 V DC ... 24 V DC |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Rozdzielacz napięcia Inline |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Zakres napięcia wejściowego | -0,5 V ... 30 V |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V ... 30 V |
| Czas zadziałania typowo | min. 3 ms |
| Licznik: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście licznikowe do sygnałów 24 V |
| Liczba wejść | 2 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 5 V DC ... 24 V DC |
| Częstotliwość wejściowa | 200 kHz |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Liczba wyjść | 4 |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| Kierunek impulsów | |
| Oznaczenie wyjścia | Impuls wyjścia kierunkowego do sygnałów 5 V |
| Liczba wyjść kierunkowych impulsu | 2 (stosowane alternatywnie do modulacji szerokości impulsu) |
| Napięcie wyjściowe | 5 V |
| Częstotliwość graniczna | 150 kHz |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Serwer Web | tak |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| System magistrali | RJ45 |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Magistrala lokalna INTERBUS (Master) | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBaud / 2 MBaud (możliwość przełączania) |
| Parametryzowanie/obsługa/diagnostyka | |
| System magistrali | RS-232 |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | 6-polowe gniazdo MIN DIN (PS/2) |
| Szybkość transmisji | max. 115,2 kBit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Liczba kanałów | 1 |
| RS-422/-485 | |
| System magistrali | RS-485/-422 |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | 4-pinowe przy transmisji dupleksowej |
| 2-pinowe przy transmisji półdupleksowej | |
| Szerokość | 164 mm |
| Wysokość | 136,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Udar | 25g, kryterium 1, według IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 5g |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Wyładowania statyczne (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kryterium B, ±6 kV wyładowanie na styku, ±8 kV wyładowanie w powietrzu |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Pola elektromagnetyczne EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kryterium A, natężenie pola: 10 V/m | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Szybkie przebiegi przejściowe (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kryterium A, wszystkie złącza ±1 kVKryterium B, wszystkie złącza ±2 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Przepięcia przelotowe (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kryterium B, przewody zasilające DC: 0,5 kV/0,5 kV (symetrycznie/niesymetrycznie), ekran kabla magistrali obiektowej 1 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Wielkości zakłóceń wyprowadzanych EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kryterium A; napięcie kontrolne 10 V | |
| Badanie emisji zakłóceń wg EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Klasa A |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2700075 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 607,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 450 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Pamięć programu/konfiguracji 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Pamięć 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć 2701801
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Pamięć programu/konfiguracji 2701190
-
AX OPC SERVER - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2985945
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402686
Korzyści
Serwer webowy, serwer FTP i system plików flash
Zintegrowane szybkie liczniki i wejścia czujników inkrementacyjnych
Zintegrowany interfejs impulsowy / kierunkowy / PWM
Zintegrowany interfejs RS-485/422
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Serwer Modbus/TCP
Duża pamięć programów i danych (1024 KB/1024 KB)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
Bezpłatny Engineering z PC Worx Express (IEC61131-3)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław